Convenções de tamanho

As convenções de tamanho dizem respeito a objetos, fontes e conversões de pixel para ponto.

Convenções de tamanho de objeto

Em tempo de design, o tamanho dos objetos é representado em Pixels independentes de dispositivo (DIP). Os tamanhos de texto são representados em pontos.
Em tempo de execução, o tamanho dos objetos pode variar dependendo do fator de dimensionamento do sistema operacional. Pode-se usar o fator de dimensionamento do Windows. Um objeto com uma largura definida com 100 pixels em tempo de design terá 125 pixels em tempo de execução em um sistema com um fator de dimensionamento de 125%.

Convenções de tamanho de fonte

Podem ser usadas as fontes
TTF
e
OTF
. Um ponto corresponde a 1/72 polegadas, e uma polegada é igual a 96 pixels, conforme definido pela Microsoft para Windows Presentation Foundation (WPF).

Conversão entre pixels e pontos

Para converter pontos em pixels, use a fórmula
(DIP) = points * 0.75
.
DICA: 12 pontos = 12/72 polegadas = 1/6 polegadas = 96/6 pixels (DIP) = 16 pixels (DIP)
Para converter pixels em pontos, use a fórmula
pixel (DIP)/0.75
.
DICA: Em um sistema com um fator de dimensionamento de 125, uma fonte de 12 pontos em tempo de design é de 20 pixels em tempo de execução
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal