Configurar um layout em escala

Para configurar um layout em escala, adicione um objeto de layout em escala e objetos filhos e, em seguida, altere as propriedades do layout em escala.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o objeto Layout em escala e selecione
    Novo
    Contêineres
    Layout em escala
    .
    Por exemplo, adicione o layout em escala em
    MainWindow (type)
    .
  2. (opcional) Passe o mouse sobre o layout em escala, selecione
    Edit
    e, em seguida, digite um nome personalizado para o objeto.
  3. Adicione ou mova objetos gráficos filhos sob o layout em escala.
    Para mais informações sobre como mover objetos gráficos, consulte Mover um nó.
    Por exemplo, adicione botões sob o layout de grade para criar uma grade de botões. Consulte Botão.
  4. Na
    Exibição de projeto
    , clique duas vezes no objeto de layout em escala e, em
    Propriedades
    , preencha:
    • Modo de preenchimento
      . Selecione
      Ajustar
      para manter a relação de aspecto original dos objetos filho ao redimensionar o objeto de layout em escala; Selecione
      Alongar
      para desconsiderar a relação de aspecto original dos objetos filho ao redimensionar o objeto de layout em escala.
    • Dimensionamento da fonte
      . Dimensione o tamanho da fonte de objetos filho conforme você redimensiona o contêiner de layout em escala.
    • Alinhamento horizontal
      . Defina como
      Alongar
      para redimensionar o layout em escala horizontalmente quando o contêiner pai for redimensionado.
    • Alinhamento vertical
      . Defina como
      Alongar
      para redimensionar o objeto de layout em escala verticalmente quando o contêiner pai for redimensionado.
    • Largura original
      e
      Altura original
      . Determine o tamanho inicial do objeto de layout em escala.
      IMPORTANTE: As propriedades
      Largura original
      e
      Altura original
      ficam visíveis apenas se você clicar duas vezes no objeto de layout em escala na
      Exibição de projeto
      .
      DICA: Você também pode ajustar a
      Largura original
      e a
      Altura original
      redimensionando o contêiner de layout em escala no editor.
    • (opcional)
      Margem esquerda
      ,
      Margem superior
      ,
      Margem direita
      ,
      Margem inferior
      . Defina margens para o objeto de layout em escala.
Para obter um exemplo de implementação de layout em escala, consulte Layout em escala
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal