Configurar uma caixa de rolagem

Adicione um objeto Caixa de rolagem e edite suas propriedades.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , em
    UI
    , clique com o botão direito do mouse em um contêiner para conter a caixa de rolagem e selecione
    Novo
    Controles de dados
    Caixa de rolagem
    .
  2. (opcional) Em
    Propriedades
    , ajuste as configurações da caixa de rolagem:
    • Valor
      . Valor inicial. Um valor numérico ou um vínculo dinâmico para uma variável com um valor numérico.
      DICA: Se você vincular dinamicamente a propriedade
      Valor
      com uma variável e digitar um novo valor em tempo de execução, o novo valor será convertido automaticamente no tipo de dados da variável vinculada. Por exemplo, se você vincular a uma variável de um tipo de dados UInt32 e digitar
      1.6
      na caixa de rolagem, o valor digitado será arredondado para
      2.0
      .
      Para mais informações sobre vínculos dinâmicos, consulte Criar vínculos dinâmicos.
    • Valor mínimo
      . Valor mínimo que você pode definir para a caixa de rolagem.
      DICA: Se o valor estiver fora do intervalo de
      Valor mínimo
      e
      Valor máximo
      , a borda da caixa de rolagem ficará vermelha por um breve momento e o valor voltará ao valor anterior.
    • Valor máximo
      . Valor máximo que você pode definir para a caixa de rolagem.
    • Incremento
      . Valor pelo qual aumentar ou diminuir o valor quando você usa os botões para incrementar o valor.
    • Formato da entrada
      . Formato do valor exibido.
      Os valores permitidos são os seguintes:
      Numérico (Double Float Int16 Int32 Int64 Integer UInt16 UInt32 UInt64 UInteger)
      Formato
      Descrição
      Exemplo
      d
      Numérico, sem separador de milhares.
      Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro (sem preenchimento).
      • d
        : -1234 ► -1234
      • d
        : 5.618 ► 5618
      • d2
        : 1.234,239 ► 1234,24
      n
      Numérico, com separador de milhares.
      Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro (sem preenchimento).
      • n1
        : -1234,23 ► -1.234,2
      • n2
        : 5804,236 ► 5.804,24
      • n3
        : -1234,23 ► -1.234,230
      e
      Notação exponencial.
      Após o espaço reservado de formato, o número de casas decimais é configurado com um inteiro.
      • e10
        : 12345.6789 ► 1.2345678900E4
      • e2
        : 2665.778 ► 2.67E3
      f
      Notação de ponto fixo.
      Após o espaço reservado de formato, o número exato de casas decimais é configurado com um inteiro.
      • f3
        : 123 ► 123,000
      • f3
        : 123,23 ► 123,230
      • f4
        : -1898300,678 ► -1.898.300,6780
      • f3
        : 123,4 ► 123,400
      p
      Porcentagem.
      Após o espaço reservado de formato, um inteiro é usado para configurar o número de casas decimais.
      • p
        : 1 ► 100%
      • p3
        : -0,397481 ► -39,748%
      x
      Notação hexadecimal.
      255 ► ff
      b
      Notação binária.
      107 ► 1101011
      o
      Notação octal.
      56 ► 70
    • Editável
      . Habilite digitar o valor da caixa de rolagem com as teclas do teclado.
      DICA: Mesmo que
      Editável
      esteja definido como
      Falso
      , você ainda poderá usar os botões da caixa de rolagem para aumentar ou diminuir o valor da caixa de rolagem.
    • Mostrar botões
      . Mostra botões para aumentar ou diminuir o valor.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal