Botão de atraso
Gera eventos para realizar métodos. Inclui um evento MouseLongPress.
Eventos
Use esses eventos de botão para disparar métodos:
Evento | Gerado em tempo de execução quando |
---|---|
Evento MouseLongPress | Um objeto é clicado ou tocado pelo tempo especificado na propriedade Atraso . |
Evento MouseClick | O objeto é clicado ou tocado e, depois, liberado. |
Evento MouseDown | O objeto é clicado ou tocado. |
Evento MouseUp | O clique ou toque do objeto é liberado. |
Exemplo
Botão de atraso padrão

Dê sua opinião