Configurar transferência periódica de arquivos via FTP

Combine
FTPClientLogic
e
PeriodicActionLogix
para automatizar o upload e o download de arquivos e pastas de forma periódica e não interativa. Você pode usar essa configuração de servidor FTP para automatizar transferências de arquivos e pastas entre dispositivos.
  1. Crie a pasta
    C:/FtpServer
    e, dentro dessa pasta, crie o arquivo
    myDocument.txt
    .
  2. Defina
    C:/FtpServer
    como a pasta inicial no servidor FTP.
  3. Inicie o servidor FTP.
  4. Para usar o servidor FTP existente nas
    Bibliotecas de modelos
    , consulte Configuração do servidor FTP e configure os parâmetros de conexão com o servidor FTP no script
    FTPClientLogic
    .
    Os arquivos e pastas a serem transferidos já estão configurados por meio do
    FileTransferDownload
    e do
    FileTransferUpload
    .
    As páginas do projeto incluem:
    • Configuração do cliente FTP
      . Permite alterar os parâmetros de configuração do cliente FTP. O seletor
      OverwriteExistingItems
      define se um arquivo existente deve ser sobrescrito.
    • Transferir arquivos
      . Mostra como conectar e desconectar o cliente FTP usando os métodos
      ConnectFTPClient
      e
      DisconnectFTPClient
      e como fazer download e upload usando os métodos
      DownloadItem
      e
      UploadItem
      .
    • Método do backup periódico
      . Permite habilitar o download periódico de um determinado arquivo usando o script
      PeriodicActionLogic
      . O script é configurado com
      Period
      definido como 30 segundos e
      Action
      definido como
      DownloadItem
      . Consulte Exemplo de download.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal