Formato do nó pai

Se um vínculo dinâmico estiver definido entre dois nós do mesmo tipo de dados, você poderá definir o formato do nó pai.
Os tipos de dados do nó de origem usados para definir o formato do nó pai incluem:
Tipo de dados de nó de origem
Formato do nó pai
Descrição
Exemplo
  • Int16
  • Int32
  • Int64
  • Integer
  • UInt16
  • UInt32
  • UInt64
  • UInteger
0 (1234)
Representação decimal, sem o separador de milhares
7.989
7989
Hexadecimal (ff)
Representação hexadecimal
45
2d
Octal
Representação octal
80
55
Binário
Representação binária
45
10010110
FloatDouble
0,# (1234,5)
Arredondando para a primeira casa decimal
  • 59,78
    59,8
  • 59,2
    59,2
  • 3152,9
    3.152,9
0,## (1234,56)
Arredondando para a segunda casa decimal
  • 45,33994
    45,34
  • 1,8
    1,8
  • 1245,68
    1.245,68
0,### (1234,56)
Arredondando para três casas decimais
  • 4,5779
    4,578
  • 3,14
    3,14
  • 1528,65
    1.528,65
0.0 (1234.0)
Representação com exatamente uma casa decimal
  • 5,68
    5,7
  • 5,1
    5,1
  • 9597,77
    9.597
0.00 (1234.00)
Representação com exatamente duas casas decimais
  • 5,3
    5,30
  • 10,65
    10,65
  • 5789,564
    5.789,56
0.000 (1234.000)
Representação com exatamente três casas decimais
  • 70,4
    70,400
  • 87,7897
    87,790
  • 31529,7879
    31.529,788
DateTime
hh:mm
Formato de data/hora, t
05:30
dd/MM/aa
Formato de data/hora, d
01/05/19
hh:mm:ss
Formato de data/hora estendida, T
06:01:58
d MMM aaaa
Data estendida, formato D
1 gen 2019
dd/MM/aa, hh:mm
Data/hora estendida, formato g
01/07/2016, 12:59
d MMM aaaa, hh:mm:ss
Layout geral de data/hora, formato F
1 feb 2019, 6:15:28
aaaa-MM-ddThh:mm:ss.0000000Z
Padrão ISO 8601, formato o ou O
2019-01-07T00:00:00.0000000Z
Duration
[d.]hh:mm:ss[.0000000]
Formato c
2.09:10:2006:10:20
[d:]h:mm:ss[,0000000]
Formato curto geral, g
4:9:10:20
d:hh:mm:ss,0000000
Formato estendido geral, G
4:09:20:15,0000000
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal