Configurar conectividade direta do inversor
- Crie ou abra um projeto.
- Na barra de ferramentas, selecionee, naBibliotecas de modelosBiblioteca de scripts, selecione o scriptConectividade direta do inversor.
- Arraste o scriptConectividade direta do inversorpara a pastaNetLogicna estrutura do projeto.A pastaNetLogicé atualizada com os seguintes objetos:
- NetLogic[Pasta]
- UpdateRateEnum[Tipo de dados]
- DriverTypeEnum[Tipo de dados]
- DirectDriveConnectivity[Pasta]
- DriveConnectionDesignTimeNetLogic[Script do NetLogic]
- DriveConnectionRuntimeNetLogic[Script do NetLogic]
- Navegue até Product Compatibility and Download Center (PCDC) e selecioneDownload by Product.
- No campo de pesquisa, digiteOptix
- SelecioneFactoryTalk Optixe, depois,Downloads.
- Marque a caixa de seleçãoSelect Files.
- Baixe e extraia o pacoteDirect_Drive_Connectivity_v1.00.00.zipna unidade local.
- Abraconfig.xmle modifique as configurações necessárias:
- Forneça o caminho do local do FactoryTalk Optix Studio.
- Forneça o caminho de instalação do FactoryTalk Optix Studio.
Por exemplo:
onde:<Settings> <!--Enter proper path to your FT Optix Studio folder (for example: C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio)--> <FTOptixStudioPath>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio</FTOptixStudioPath> <!--Enter proper path to your FT Optix project folder (for example: C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject)--> <FTOptixProjectPath>C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProject</FTOptixProjectPath> </Settings>C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studioé o caminho do local do FactoryTalk Optix Studio.C:\Users\User1\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Projects\NewHMIProjecté o caminho de instalação do FactoryTalk Optix Studio. - No PowerShell, execute o arquivo de scriptinstall.bat.DICA: Talvez seja necessário ajustar a política de execução doWindows®PowerShell para habilitar o script.O pacote NuGet é injetado no seu projeto definido no arquivoconfig.xml.
direta do inversor
conectividade direta do inversor
Dê sua opinião