Criar um banco de dados Influx remoto

DICA: O banco de dados Influx remoto não oferece suporte à nuvem InfluxDB.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em
    Armazenamentos de dados
    e selecione
    Banco de dados InfluxDB remoto
    .
  2. Em
    Propriedades
    , preencha:
    • Propriedades
      :
      • Servidor
        . Endereço IP ou nome do host do servidor do banco de dados.
      • Porta TCP
        . A porta TCP do servidor de banco de dados.
        DICA: Normalmente, o valor padrão para servidores InfluxDB é 8086.
      • Organização
        . A organização deve corresponder àquela especificada no servidor do banco de dados.
      • Bucket
        . O bucket deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados.
      • Token
        . O token deve corresponder ao especificado para obtenção de dados do servidor do banco de dados.
      • Usar SSL
        . Para conexão de dados segura, defina como
        Verdadeiro
        .
      • Certificado do servidor
        . O certificado do servidor deve corresponder ao especificado no servidor do banco de dados para conexão SSL segura.
    • Armazenar e encaminhar
      :
      DICA: Armazenar e encaminhar armazena dados em caso de perda temporária de conexão com o armazenamento.
      Armazenar e encaminhar fica disponível apenas para bancos de dados Influx externos. Consulte Armazenar e encaminhar.
      • Armazenar e encaminhar habilitado
        .  Habilita ou desabilita Armazenar e encaminhar.
      • Tamanho máximo do buffer de Armazenar e encaminhar
        . Número máximo de elementos no buffer, que pode ser definido de 1 a 100.000. Um elemento é uma entrada (linha) em uma tabela de banco de dados.
        DICA: As seguintes propriedades de diagnóstico somente leitura estão disponíveis:

          Uso de buffer de Armazenar e encaminhar
          . Um valor de diagnóstico definido pelo tempo de execução, indicando o número atual de elementos no buffer.

          Estouro de buffer de Armazenar e encaminhar
          . Um valor de diagnóstico definido pelo tempo de execução. Falso - indica que os próximos dados são manipulados

    DICA:
    O armazenamento de dados do InfluxDB tem a propriedade adicional para cada tabela criada para atribuir tags do InfluxDB ao conjunto de dados. As tags do InfluxDB são usadas pelo banco de dados Influx para identificar e rotular pontos de dados para análise posterior. Também é a maneira de registrar em log pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora no mesmo bucket e medição e evitar a perda de dados.
    Por exemplo: Sem tags definidas, quando muitos eventos são disparados ao mesmo tempo (com o mesmo carimbo de data/hora), o InfluxDB os substitui e apenas um registro é registrado em log no banco de dados. Para evitar isso, você pode vincular a propriedade a uma propriedade exclusiva de um evento registrado (como ). Isso força o servidor InfluxDB a registrar todos os pontos de dados com o mesmo carimbo de data/hora. Você pode usar a propriedade para adicionar qualquer variável como um rótulo para pontos de dados, para manter e analisar dados armazenados no servidor.
(opcional) Configure a estrutura do banco de dados. Consulte Configurar uma tabela de banco de dados.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal