Driver TwinCAT

Observe estas diretrizes ao trabalhar com o driver TwinCAT.

Controladores compatíveis

O driver é compatível com estas famílias de controladores:
  • TwinCAT® em tempo de execução
  • Sistemas Beckhoff® TwinCAT®
IMPORTANTE: O driver foi testado como TwinCAT® em tempo de execução e o CX5130-0155.

Importação de tags do controlador

IMPORTANTE: Antes de importar tags dos controladores Beckhoff® TwinCAT®, realize Configurar roteamento do controlador.
Você pode importar tags nestes modos:
Modo online
Use o modo online para importar tags diretamente do controlador em tempo de design ou em tempo de execução.
Modo offline
Use o modo offline para importar tags de arquivos
TPY
.
Para mais informações, consulte a documentação do produto.
Esse driver de comunicação suporta a importação de tipos de dados personalizados definidos no projeto do controlador.

Tipos de dados

O driver suporta estes tipos de dados:
Tipo de dados do controlador
Tipo de dados do
FactoryTalk Optix
Comprimento
Observações
BOOL
BOOL
1 BIT
BYTE
BYTE
1 BYTE
WORD
UINT16
2 BYTES
DWORD
UINT32
4 BYTES
LWORD
UINT64
8 BYTES
SINT
SBYTE
1 BYTE
INT
INT16
2 BYTES
DINT
INT32
4 BYTES
USINT
BYTE
1 BYTE
UINT
UINT16
2 BYTES
UDINT
UINT32
4 BYTES
LINT
INT64
8 BYTES
ULINT
UINT64
8 BYTES
REAL
FLOAT
4 BYTES
LREAL
DOUBLE
8 BYTES
TIME
DURATION
4 BYTES
LTIME
DURATION
8 BYTES
DATE
DATE TIME
2 BYTES
TIME_OF_DAY(TOD)
UTC TIME
4 BYTES
A
Rockwell Automation
recomenda o uso do objeto Data e hora, que permite definir e exibir dados de data e hora.
DATE_AND_TIME(DT)
DATE TIME
4 BYTES
STRING
STRING[Length]
WSTRING
STRING[Length]
ARRAY 1 dimensional
Type [dimension]
ARRAY 2 dimensional
Type [1st dimension, 2nd dimension]
ARRAY 3 dimensional
Type [1st dimension ,2nd dimension, 3rd dimension]
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal