Tornar um alarme ativo visível
Configure a propriedade
Ativo
de um objeto gráfico para tornar um alarme visível em tempo de execução. Vincule dinamicamente a variável Ativo
do objeto gráfico à variável Ativo
de um alarme. Em tempo de execução, a aparência do elemento gráfico muda quando o alarme está ativo.A variável
Ativo
não requer scripts ou NetLogic. Por exemplo, você pode criar um alarme digital e, em seguida, vincular a propriedade Ativo
de um elemento gráfico, como um LED, à variável Ativo
de um alarme digital ou outro alarme. O LED se acende em tempo de execução quando o alarme atinge seus limites ou estado configurados.Pré-requisitos
- Adicione um objeto gráfico LED a uma janela
- Crie e configure um alarme
- Para tornar um alarme ativo visível
- NaExibição de projeto, abra a janela que contém o LED e selecione o LED.
- EmPropriedadespara o LED, emAtivo, selecione.Alterar vínculo dinâmico
- NoEditor de vínculo dinâmico, expanda a pastaAlarmese expanda o alarme.
- Selecione a variávelAtivopara o alarme.No caso de tipos de alarme Exclusivo e Não exclusivo, você pode criar um vínculo dinâmico para um estado de alarme específico (muito alto, alto, baixo ou muito baixo).
- EscolhaSelecionar.
Agora, o LED acenderá com a cor indicada nas
Propriedades
quando o alarme estiver ativo. A cor padrão para o LED é vermelho.ativo
estado do alarme
vínculo dinâmico
alto
muitoalto
muito alto
baixo
muitobaixo
muito baixo
visível
Dê sua opinião