Criar uma grade de alarmes
Crie uma
Grade de alarmes
para exibir o status de cada alarme em sequência.- Personalize os objetos incluídos naGrade de alarmespara alterar a aparência da grade e exibir informações específicas de alarme.
- Na barra de ferramentas principal, selecione.Bibliotecas de modelos
- NasBibliotecas de modelos, selecioneWidgets.
- EmComponentes, arraste aGrade de alarmespara uma pasta na pastaUI.GradeDeAlarmes# (type)é exibido.
- EmBibliotecas de modelos, selecioneFechar.
- (opcional) No editor, selecione a grade de alarmes e os botões da grade de alarmes para personalizar asPropriedadese osEventosda grade e botões. Por exemplo, para alterar a aparência da grade:
- Cor da linha. Selecione a cor de fundo da linha ou selecionepara vincular a uma tag com o valor da cor.Adicionar vínculo dinâmico
- Cor do texto da linha. Selecione a cor do texto na grade de alarmes ou selecionepara vincular a uma tag com o valor da cor.Adicionar vínculo dinâmico
- (opcional) Para exibir informações adicionais do alarme em tempo de execução, selecioneAlarmsDataGride adicione colunas:
- EmPropriedades, apósColunas, selecionee o tipo de coluna a ser exibido à direita da grade:
- Coluna de texto. Uma coluna com texto estático.
- Coluna de texto editável. Uma coluna com texto que você pode editar em tempo de execução.
- Coluna de imagem. Uma coluna que exibe um gráfico.
- EmPropriedades, expandaColunase role a página para a nova colunaColunaDaGradeDeDados#.
- EmTextopara a coluna, selecione.Adicionar vínculo dinâmico
- Na janela Vínculo dinâmico, navegue atée selecione a propriedade para o evento de alarme.Para exibir as propriedades por tipo de alarme, expanda os eventos de alarme, identificados por.DICA: Por padrão, aGrade de alarmesexibe todos os alarmes habilitados e ativos. Para exibir apenas certos alarmes em tempo de execução, consulte Criar um filtro de alarme.
condição do alarme
grade de alarmes
cor da linha
cor do texto
Dê sua opinião