Depurar NetLogic registrando na saída
Depure NetLogics em tempo de design e tempo de execução registrando mensagens no painel
Saída
do FactoryTalk Optix Studio
. As mensagens exibem informações sobre objetos e variáveis ou verificam se uma determinada linha de código foi alcançada.
DICA:
Para depurar extensivamente um NetLogic, siga um destes procedimentos:
Pré-requisitos
Defina o editor de código externo padrão. Consulte Definir o editor de código padrão.
- Depurar NetLogic registrando na saída
- NaExibição de projeto, clique duas vezes no NetLogic para solucionar o problema.O NetLogic abre o editor de código externo.
- Adicione métodos deLogao código do NetLogic.Para mais informações, consulte Gravar mensagens de log.Por exemplo:
- Log.Info(LogicObject.BrowseName,"Information message");
- Log.Warning(LogicObject.BrowseName,"Warning message");
- Log.Error(LogicObject.BrowseName,"Error message");
- Para exibir mensagens de log noFactoryTalk Optix Studio, realize uma destas ações:
- Depure um NetLogic em tempo de execução. Selecionee investigue o painelExecutarSaída.DICA: É possível executar o projeto no destino do Emulador para depuração.
- Depure um NetLogic em tempo de design. Execute o NetLogic e investigue o painelSaída.
DICA:No painelSaída:- Os erros do NetLogic em tempo de design são exibidos na guiaSaída do Studio.
- Os erros de NetLogic em tempo de execução são exibidos na guia. Por exemplo,ApplicationNameSaída do emulador.
Para mais informações, consulte Painel Output. - Edite o código e repita o procedimento.
Dê sua opinião