Adicione um bloco de instruções
Ao criar um programa de diagrama de blocos de função (function block diagram, FBD), um bloco de instruções é usado no editor de linguagem de FBD.
Um elemento funcional de um programa de FBD pode ser um bloco de instruções, uma função, um bloco de função definido pelo usuário ou um operador.
Exemplo de bloco de instruções de FBD

Para adicionar um bloco de instruções
- NaCaixa de ferramentas, emPesquisar, insira o nome do bloco de instruções.
- Arraste o bloco de instruções até o editor.
- Adicionar uma variável, referência de entrada ou referência de saída para o bloco de instruções.
Dê sua opinião