SIN_LREAL (seno Real longo)
A instrução SIN_LREAL calcula o seno de um valor Long Real.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.SIN_LREAL

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | LREAL | Qualquer valor real longo. |
SIN_LREAL | Saída | LREAL | Seno do valor de entrada (no conjunto [-1,0 .. +1.0]). |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de SIN_LREAL
Exemplo de diagrama de blocos de função SIN_LREAL

Exemplo de diagrama de ladder SIN_LREAL

Exemplo de texto estruturado SIN_LREAL

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT1 := SIN_LREAL(TESTINPUT1) ;
Resultados

Dê sua opinião