ACOS (arco cosseno de origem)
A instrução ACOS calcula o arco cosseno de um valor Real. O valores de entrada e saída são em radianos.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.ACOS

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Quando definida como true, a instrução é habilitada.
|
IN | Entrada | REAL | O valor deve estar entre [-1,0 .. +1,0]. |
ACOS | Saída | REAL | Arco cosseno do valor de entrada (no conjunto [-p1/2..+p1/2]) = 0 para entrada inválida. |
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
Exemplos de ACOS
Exemplo de diagrama de blocos de função ACOS

Exemplo de diagrama de ladder ACOS

Exemplo de texto estruturado ACOS

(* ST Equivalence: *) cosine := COS (angle); result := ACOS (cosine); (* result is equal to angle *)
Resultados

Dê sua opinião