RPC (ler soma de verificação do programa)
A instrução RPC lê a soma de verificação do programa de usuário, do controlador ou do módulo de memória.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.Exemplo de diagrama de blocos de função RPC

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
MemMod | Entrada | BOOL |
|
ENO | Saída | BOOL | Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder. |
RPC | Saída | UDINT | O valor de soma de verificação do programa do usuário especificado. |
Exemplos de RPC
Exemplo de diagrama de blocos de função RPC

Exemplo de diagrama de ladder RPC

Exemplo de texto estruturado RPC

(* ST Equivalence: *) TESTOUTPUT2 := RPC(TESTINPUT) ;
Dê sua opinião