HYSTER (histerese)
Histerese booleana na diferença de reais. Compara o valor atual de uma entrada com o limite superior estabelecido adicionando a quantidade histórica de atraso como medido por histerese em relação ao valor esperado para uma entrada e avaliando se o valor atual excede tal limite.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.HYSTER

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitação do bloco de instruções.
Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
XIN1 | Entrada | REAL | Qualquer valor real. |
XIN2 | Entrada | REAL | Para testar se o valor de entrada XIN1 excedeu o limite superior definido para essa entrada XIN2 + EPS. |
EPS | Entrada | REAL | Valor de histerese (deve ser maior que zero). |
ENO | Saída | BOOL | Ativar saída. Aplica-se apenas aos programas do diagrama de ladder. |
Q | Saída | BOOL | O resultado da instrução HYSTER.
|
Exemplo de diagrama de temporização HYSTER
No diagrama a seguir, HYSTER é usada para avaliar o atraso de desempenho devido à fricção do motor ao longo de um período de 5 segundos. A instrução é executada a cada 10 milissegundos. Durante a fase de inicialização, o motor estava funcionando com menor eficiência.
Exemplo de diagrama de temporização HYSTER

Exemplos de HYSTER
Exemplo de diagrama de blocos de função HYSTER

Exemplo de diagrama de ladder HYSTER

Exemplo de texto estruturado HYSTER

Dê sua opinião