Adicionar um bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC, variáveis e um contato

Use as etapas a seguir para adicionar um bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC, variáveis de entrada e um contato a um diagrama de ladder.
Para adicionar um bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC, variáveis e um contato
  1. Adicione uma terceira linha seguindo um destes procedimentos:
    • Na
      Caixa de ferramentas
      , arraste Botão Adicionar ramificação sob a segundo linha de ladder.
    • Selecione a segunda linha e, em seguida, selecione
      Alt+Shift+R
      .
  2. Adicione o bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC seguindo um destes procedimentos:
    • Na
      Caixa de Ferramentas
      , em
      Pesquisar
      , insira
      MSG_CIPSYMBOLIC
      e arraste-o para um local válido na terceira linha de ladder.
    • Selecione a terceira linha e, na
      Caixa de ferramentas
      , clique duas vezes em
      MSG_CIPSYMBOLIC
      . O bloco de função
      MSG_CIPSYMBOLIC
      é adicionado a um local válido na terceira linha de ladder.
  3. Criar variáveis.
    1. No bloco de função
      MSG_CIPSYMBOLIC
      , clique com o botão direito do mouse em cada variável e selecione
      Nova variável
      para cada parâmetro.
    2. Em
      Nova variável
      , insira o nome da variável para cada parâmetro de acordo com a tabela a seguir.
      Parâmetros e variáveis
      Parâmetro
      Nome da variável
      MSG_CIPSYMBOLIC
      MSG_WriteVariable
      CtrlCfg
      A_CtrlCfg
      SymbolicCfg
      A_SymCfg
      TargetCfg
      A_TarCfg
      Data
      A_Data
  4. No
    Organizador do projeto
    , no programa, clique duas vezes em
    Variáveis locais
    para abrir a grade de variáveis locais.
  5. Na grade de variáveis locais, faça o seguinte:
    1. Para a variável A_Data, clique duas vezes na célula
      Dimensão
      e altere o tamanho da matriz para [1..4].
    2. Configure os valores iniciais para _CtrlCfg de acordo com a tabela a seguir.
      Valores iniciais de A_Data
      Parâmetro
      Valor inicial
      A_CtrlCfg.Cancel
      Deixar em branco
      A_CtrlCfg.TriggerType
      300
      A_Ctrlcfg.StrMode
      Deixar em branco
    3. Configure os valores iniciais para A_SymCfg de acordo com a tabela a seguir.
      Valores iniciais de A_SymCfg
      Parâmetro
      Valor inicial
      A_SymCfg.Service
      1
      A_SymCfg.Symbol
      'UDINT_FromA'
      A_SymCfg.Count
      Deixar em branco
      A_SymCfg.DataType
      200
      A_SymCfg.Offset
      200
    4. Configure os valores iniciais para A_TarCfg de acordo com a tabela a seguir.
      Valores iniciais de A_TarCfg
      Parâmetro
      Valor inicial
      A_TarCfg.Path
      '4,192.168.1.19'
      A_TarCfg.CipConnMode
      1
      A_TarCfg.UcmmTimeout
      0
      A_TarCfg.ConnMsgTimeout
      0
      A_TarCfg.ConnClose
      Deixar em branco
  6. Adicione um contato seguindo um destes procedimentos:
    • Na
      Caixa de ferramentas
      , em
      Pesquisar
      , insira
      XIC
      e arraste-o para a esquerda da entrada do bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC na terceira linha de ladder.
    • Selecione a terceira linha e, na
      Caixa de ferramentas
      , clique duas vezes em
      XIC
      . A XIC é adicionada à esquerda da entrada do bloco de função MSG_CIPSYMBOLIC.
  7. Crie uma variável para o contato.
    1. Na terceira linha, clique com o botão direito do mouse na
      XIC
      e selecione
      Nova variável
      .
    2. Em
      Nova variável
      , insira o nome da variável
      WriteValue
      e selecione
      Criar
      .
A terceira linha de seu programa de diagrama de ladder é semelhante à imagem a seguir:
A terceira linha de MSG_CIPSYMBOLIC
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal