Adicionar um bloco de funções COP, variáveis e um contato (MSG_CIPSYMBOLIC)
A instrução COP é usada para converter os dados que você insere no tipo de dados de destino, para que sejam compatíveis com a variável do controlador.
Para adicionar um bloco de função COP, variáveis e um contato (MSG_CIPSYMBOLIC)
- Adicione um controlador.
- NoOrganizador do projeto, selecioneNovo dispositivo.
- EmAdicionar dispositivo, marque a caixa de seleção ao lado do controlador 2080-L50E-48QVB.
- EmSeleção, insira um nome para o controlador e selecioneAdicionar.
- Adicione um programa do diagrama de ladder.
- NoOrganizador do projeto, expanda o nó do controlador.
- Clique com o botão direito do mouse emProgramase selecioneNovo programa.
- EmNovo programa, na caixaNome, insiraCIPSymbolicMessage.
- Verifique se o tipo de programa éDiagrama de ladder.
- SelecioneCriar.
- Adicione um bloco de função COP.
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes emCIPSymbolicMessagepara abrir o programa.
- NaCaixa de ferramentas, emPesquisar, insiraCOPe arraste o bloco de função para um local válido no editor de linguagem ou clique com o botão direito do mouse emCOPpara adicioná-lo ao editor de linguagem.
- Adicione variáveis e valores iniciais de COP.
- NoOrganizador do projeto, no programa que você criou, clique duas vezes emVariáveis locais.
- Na grade de variáveis locais, adicione variáveis de acordo com a tabela a seguir.Variáveis e valores iniciais de COPParâmetroNome da variávelTipo de dadosSrcValueToWriteMatriz UDINTValor inicial: 987654321SrcOffset0UINTDestA_DataArray USINTDestOffset0UINTLength4UINTSwapTRUEBOOLEANSTSCOPstsArray UINT
- Criar matrizes.
- Para ValueToWrite, clique duas vezes emDimensãoe altere o tamanho da matriz para [1..1].
- Para A_Data, clique duas vezes emDimensãoe altere o tamanho da matriz para [1..4].
- Adicionar um contato.
- NaCaixa de ferramentas, na caixaPesquisar, insiraXIC.
- NaCaixa de ferramentas, arraste a XIC para a esquerda da entrada do bloco de função COP na primeira linha de ladder.
- Clique com o botão direito do mouse na XIC e selecioneNova variável.
- EmNova variável, insira o nome da variávelConvert_Datapara a XIC e selecioneCriar.
A primeira linha de seu programa de diagrama de ladder para as mensagens MSG_CIPSYMBOLIC é semelhante à imagem a seguir:

Dê sua opinião