Adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC e variáveis
Use as etapas a seguir para adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC a um programa de diagrama de Ladder e, em seguida, adicionar variáveis de entrada ao bloco de função.
Para adicionar um bloco de função MSG_CIPGENERIC e variáveis
- Adicione um controlador.
- NoOrganizador do projeto, selecioneNovo dispositivo.
- EmAdicionar dispositivo, marque a caixa de seleção ao lado do controlador 2080-L50E-48QVB.
- EmSeleção, insira um nome para o controlador e selecioneAdicionar.
- Adicione um programa do diagrama de ladder.
- NoOrganizador do projeto, expanda o nó do controlador.
- Clique com o botão direito do mouse emProgramase selecioneNovo programa.
- EmNovo programa, na caixaNome, insiraCIPExplicitMessage.
- Verifique se o tipo de programa éDiagrama de ladder.
- SelecioneCriar.
- Adicione o bloco de função MSG_CIPGENERIC.
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes emCIPExplicitMessagepara abrir o programa.
- NaCaixa de ferramentas, emPesquisar, insiraMSG_CIPGENERICe arraste o bloco de função para um local válido no editor de linguagem ou clique com o botão direito do mouse emMSG_CIPGENERICpara adicioná-lo ao editor de linguagem.
- Adicione variáveis de entrada local da MSG_CIPGENERIC.
- NoOrganizador do projeto, clique duas vezes emVariáveis locaispara abrir a grade de variáveis locais.
- Na grade de variáveis locais, adicione as seguintes variáveis de acordo com a tabela a seguir.Variáveis e tipos de dados na página VariáveisParâmetroNome da variávelTipo de dadosMSG_CIPGENERICMSG_ReadDriveMSG_CIPGENERICCtrlCfgMyCtrlCfgCIPCONTROLCFGAppCfgMyAppCfgCIPAPPCFGTargetCfgMyTargetCfgCIPTARGETCFGReqDataMyReqDataUSINTReqLengthMyReqLengthUINTResDataMyResDataUSINT (array)
- Para a variável MyResData, clique duas vezes emDimensãoe altere o tamanho da matriz para [1..81].A grade de variáveis deve ser semelhante à imagem a seguir:

Dê sua opinião