Propriedades da Interrupção HSC
Os bits de status das propriedades da Interrupção de HSC indicam o status habilitado/desabilitado, o status de execução e se a condição de interrupção foi perdida.
Ativação da interrupção do usuário (HSC0.Enabled)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.Enabled | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O bit ativado é usado para indicar o status de ativação ou desativação da interrupção HSC.
Execução da interrupção do usuário (HSC0.EX)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.Ex | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O bit EX (Execução da interrupção do usuário) é configurado (1) sempre que o subsistema HSC começa a processar a sequência de dados de HSC devido a qualquer uma das condições a seguir:
- Predefinição baixa alcançada
- Predefinição alta alcançada
- Condição de estouro - contagem progressiva até o valor de estouro
- Condição de subcarga - contagem para baixo até o valor de subcarga
O bit EX HSC pode ser usado no programa de controle como lógica condicional para detectar se uma interrupção HSC está executando.
O subsistema HSC limpará (0) o bit EX quando o controlador concluir seu processamento da sub-rotina HSC.
Interrupção do usuário pendente (HSC0.PE)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.PE | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O sinalizador de status PE (Interrupção do usuário pendente) indica que uma interrupção está pendente. O bit de status PE pode ser monitorado ou usado para fins de lógica no programa de controle, se você precisar determinar quando uma sub-rotina não pode ser executada imediatamente. O bit PE é mantido pelo controlador e configurado e limpo automaticamente.
Perda da interrupção do usuário (HSC0.LS)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.LS | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O LS (Interrupção de usuário perdida) é um sinalizador de status que indica que uma interrupção foi perdida. O controlador pode processar uma condição de interrupção de usuário ativa e manter uma condição de interrupção do usuário pendente, antes de definir o bit perdido.
O bit LS é configurado pelo controlador. Cabe ao programa de controle usar e monitorar uma condição perdida.
Dê sua opinião