Parâmetros da Interrupção HSC
Os parâmetros da interrupção HSC são usados para configurar as opções de início e máscara.
Inicialização automática (HSC0.AS)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.AS | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O Início automático é configurado com o dispositivo de programação e armazenado como parte do programa do usuário. O bit de início automático define se a função de interrupção HSC inicia automaticamente sempre que o controlador entrar em qualquer modo de execução ou teste.
Máscara de estouro (HSC0.MV)
O bit de controle MV (Máscara de estouro) é usado para habilitar (permitir) ou desabilitar (não permitir) que uma interrupção de estouro ocorra. Se o bit for limpo (0), e uma condição de estouro alcançado é detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não é executada.
O bit MV é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit MV.
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.MV | Bit | 0...9 | Somente leitura |
Máscara de subcarga (HSC0.MN)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.MN | Bit | 2...9 | Somente leitura |
O bit de controle MN (Máscara de subcarga) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que interrupção de subcarga ocorra. Se o bit estiver limpo (0), e uma condição de subcarga alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de MN é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MN.
Máscara de predefinição alta (HSC0.MH)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.MH | Bit | 0...9 | Somente leitura |
O bit de controle MH (Máscara de predefinição alta) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição alta ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição alta alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de MH é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de MH.
Máscara de predefinição baixa (HSC0.ML)
Parâmetro | Formato de dados | Modos HSC | Acesso ao programa do usuário |
|---|---|---|---|
HSCO.ML | Bit | 2...9 | Somente leitura |
O bit de controle ML (Máscara de predefinição baixa) é usado para ativar (permitir) ou desativar (não permitir) que a interrupção de predefinição baixa ocorra. Se esse bit estiver limpo (0), e uma condição de Predefinição baixa alcançada for detectada pelo HSC, a interrupção do usuário HSC não será executada.
O bit de ML é controlado pelo programa do usuário e retém seu valor por um ciclo de energia. O programa do usuário deve configurar e limpar o bit de ML.
Dê sua opinião