HSC_SET_STS (status definido de contador de alta velocidade)

O HSC_SET_STS configura ou redefine manualmente o status de contagem HSC.
Detalhes da operação: O bloco da função HSC deve estar parado (não contando) para que o bloco da função HSC_SET_STC configure ou redefina o status HTS. Se a função HSC não estiver parada, os parâmetros de entrada continuarão a ser atualizados e as alterações feitas usando a HSC_SET_STS serão ignoradas.
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
HSC_SET_STS
HSC_SET_STS
Parâmetros da HSC_SET_STS
Parâmetro
Tipo do parâmetro
Tipo de dados
Descrição
Enable
Entrada
BOOL
Habilitação do bloco de instruções.
  • TRUE: Define/redefine o status de HSC.
  • FALSE: Não há alteração no status de HSC.
HscID
Entrada
UINT
Define manualmente ou redefine o status do HSC.
Mode1Done
Entrada
BOOL
Contagem do modo 1A ou 1B concluída.
Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando.
HPReached
Entrada
BOOL
Predefinição alta alcançada.
Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando.
LPReached
Entrada
BOOL
Predefinição baixa alcançada.
Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando.
OFOccurred
Entrada
BOOL
Ocorreu um estouro.
Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando.
UFOccurred
Entrada
BOOL
Ocorreu uma subcarga.
Esse bit pode ser definido ou restaurado como FALSE quando o HSC não está contando.
Sts
Saída
UINT
Códigos de status são definidos nos códigos de status HSC (Sts).
ENO
Saída
BOOL
Ativa a saída. Aplica-se aos programas do diagrama de ladder.

Códigos de status HSC (Sts)

Códigos de status para o bloco de função HSC
Código de status
Descrição do status
0x00
Nenhuma ação tomada (não ativado).
0x01
Execução HSC bem-sucedida.
0x02
Comando HSC inválido.
0x03
ID do HSC fora da faixa.
0x04
Erro de configuração de HSC.

Exemplos de HSC_SET_STS

Exemplo de diagrama de blocos de função HSC_SET_STS
Exemplo de diagrama de blocos de função HSC_SET_STS
Exemplo de diagrama de ladder HSC_SET_STS
Exemplo de diagrama de ladder HSC_SET_STS
Exemplo de texto estruturado HSC_SET_STS
Exemplo de texto estruturado HSC_SET_STS
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal