TP (temporização de pulso)
Em uma borda ascendente, a instrução TP aumenta um temporizador interno até um determinado valor. Se o temporizador tiver decorrido, o tempo interno é redefinido.
Detalhes da operação: Se o parâmetro EN for usado com TP, o temporizador começa a aumentar quando EN estiver definido para TRUE e continua a aumentar mesmo se EN for definido para FALSE.
Linguagens suportadas: Diagrama de blocos de função, diagrama de ladder, texto estruturado.
Essa instrução aplica-se aos controladores
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E e Micro870
L70E.TP

Parâmetro | Tipo do parâmetro | Tipo de dados | Descrição |
|---|---|---|---|
IN | Entrada | BOOL |
|
PT | Entrada | TIME | Tempo máximo programado definido usando o tipo de dados Tempo. |
Q | Saída | BOOL |
|
ET | Saída | TIME | Tempo decorrido atual. Os valores possíveis variam de 0ms a 1193h2m47s294ms. |
Exemplos de TP
Diagrama de tempo TP

Exemplo de diagrama de blocos de função TP

Exemplo de diagrama de ladder TP

Exemplo de texto estruturado TP

Resultados

Dê sua opinião