Porta Serial - página de configuração ASCII

Use a página de configuração de ASCII para realizar as seguintes ações:
  • Definir as configurações do canal ASCII comum.
  • Definir as configurações do controle de protocolo do canal ASCII.
As definições de configuração exibidas variam de acordo com a seleção do controlador
Micro800
.
Definições de configuração do ASCII
Configuração
Descrição
Configurações comuns
Taxa de transmissão
Lista a taxa de transmissão em bits por segundo. As opções são:
  • 1200
  • 2400
  • 4800
  • 9600
  • 19200
  • 38400
O valor padrão é 19.200.
Paridade
Lista o uso de bit de paridade nos pacotes de comunicação. As opções são:
  • Nenhum
  • Ímpar
  • Par
O valor padrão é Nenhum.
Controle de Protocolo
Mídia
Especifica os tipos de mídia compatíveis. As opções são as seguintes:
  • RS232
  • RS485
Quando
Mídia
estiver definida como
RS485
, a
Linha de controle
será padronizada para
Sem handshake
.
Linha de controle
Lista as opções de comunicação da linha de controle. As opções ficam disponíveis quando
Mídia
está definida como
RS232
.
Quando
Mídia
estiver definida como
RS485
, a
Linha de controle
será padronizada para
Sem handshake
.
  • Sem handshake
    - Selecionado para comunicação direta ponto a ponto sem um modem. Quando selecionado, as seguintes opções não ficam disponíveis:
    • Pré-atraso de RTS
    • Pós-atraso de RTS
  • Full-duplex (RTS sempre ligado)
    - Selecionado quando usado com modems. Quando selecionado, as seguintes opções não ficam disponíveis:
    • Pré-atraso de RTS
    • Pós-atraso de RTS
  • Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
    - Selecionado quando o mestre e o escravo estiverem usando modems half-duplex. Quando selecionado, as seguintes opções não ficam disponíveis:
    • XON/XOFF
    • Modo echo
As opções disponíveis para os controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E são as seguintes:
  • RS232 Sem handshake
  • RS232 Full-duplex (RTS sempre ligado)
  • RS232 Half-duplex sem portadora contínua (RTS/CTS)
  • RS485 Sem handshake
Modo de exclusão
Lista as opções para o caractere de exclusão do ASCII. O modo afeta os caracteres ecoados de volta ao dispositivo remoto.
  • No modo
    CRT
    , quando um caractere de exclusão é encontrado, o controlador
    Micro800
    ecoa três caracteres ao dispositivo: backspace, espaço e backspace. Isso cobre o caractere prévio no terminal.
  • No modo
    Ignorar
    , o caractere anterior é removido do buffer de recebimento.
    Ignorar
    é a opção padrão.
  • No modo
    Impressora
    , quando um caractere de exclusão é encontrado, o controlador
    Micro800
    ecoa o caractere de barra e, em seguida, o caractere excluído.
Bits de dados
Especifica número de bits de dados por caractere. As opções incluem
7
e
8
. 8 é a opção padrão.
Bits de parada
Especifica o número de bits de parada por caractere. As opções incluem
1
e
2
. A opção padrão é 1.
Anexar caracteres
Especifica os caracteres de acréscimo definidos para o protocolo ASCII e usados para transmissão. O intervalo vai de zero a dois valores hexadecimais, separados por uma vírgula.
0xFF
é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. Por exemplo:
  • 0x0D,0x0A - 2 caracteres, o valor padrão
  • 0x0D,0xff - 1 caractere
  • 0x0D - 1 caractere
  • 0xff,0xff - nenhum caractere
  • 0xff - nenhum caractere
  • em branco - nenhum caractere
Caracteres de terminação
Especifica os caracteres de terminação definidos para o protocolo ASCII e usados para receber. O intervalo vai de zero a dois valores hexadecimais, separados por uma vírgula.
0xFF
é reservado e pode ser usado para indicar a ausência de caracteres. O valor padrão é
0x0D,0x0A
.
XON/XOFF
Ativa ou desativa a função XON/XOFF. Ela fica desativada por padrão.
Modo echo
Ativa ou desativa o eco de caracteres.
Quando ativado, todos os caracteres recebidos são ecoados de volta ao computador que executa o
FactoryTalk Design Workbench
. Quando o controlador
Micro800
está conectado com um terminal, você pode exibir os caracteres digitados.
Ela fica desativada por padrão.
Pré-atraso de RTS
Especifica o período de atraso antes de solicitar uma transmissão.
O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é 0.
Pós-atraso de RTS
Especifica o período de atraso após a solicitação de uma transmissão.
O valor varia de 0 a 32.767, com cada incremento de unidade representando 20 milissegundos. O valor padrão é 0.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal