Página de configuração de LCD remoto

A página de configuração
LCD remoto
está disponível para controladores
Micro820
L20E,
Micro850
L50E e
Micro870
L70E. Use a página para realizar as seguintes ações:
  • Abrir a exibição
    Variáveis de LCD
    para selecionar quais variáveis serão monitoradas usando o módulo LCD.
  • Abrir a página de configuração da
    Porta serial
    para exibir e definir as configurações da porta serial.
  • Ativar a leitura de tecla do botão de contato.
  • Especificar as configurações de iluminação de fundo para o LCD.
  • Especificar uma mensagem e as configurações de exibição da mensagem para o LCD.
Definições de configuração do módulo LCD remoto
Configuração
Descrição
Configurar a porta serial para o LCD remoto
Alterna entre usar as configurações de porta serial e as configurações padrão do Protocolo industrial comum para o LCD remoto.
  • Marque a caixa de seleção para sobrescrever as configurações da porta serial usando as configurações do LCD remoto e, em seguida, a página de configuração da Porta serial torna-se somente leitura.
  • Desmarque a caixa de seleção para usar as configurações da porta serial que você definiu na página de configuração da
    Porta serial
    .
As configurações do LCD remoto são usadas por padrão.
Status
Indica o status do LCD remoto como
Conectado
ou
Desconectado
.
  • Conectado
    : O controlador está online e o LCD remoto foi detectado.
  • Desconectado
    : O controlador está offline e o LCD remoto não foi detectado.
Variáveis de LCD
Abre a visualização de
Variáveis de LCD
que está disponível quando o controlador está offline.
Até 400 variáveis são suportadas para a tela de LCD remoto. Ultrapassar o limite levará a problemas de compilação.
Configurações do hardware
Habilitar leitura de tecla do botão de contato
Ativa ou desativa a leitura de tecla do botão de contato para o LCD remoto. Fica ativado por padrão.
Modo de retroiluminação
Especifica o comportamento de iluminação de fundo para o LCD remoto. As opções são as seguintes:
  • Sempre desligado
  • Intervalo
  • Sempre ligado
Intervalo
é a seleção padrão.
Hora
Especifica o intervalo de iluminação de fundo quando o
Modo de retroiluminação
é definido para
Intervalo
. O valor varia de 10 a 120 segundos. O valor padrão é 30.
Contraste
Ajusta o contraste de iluminação de fundo no LCD. O valor varia de 0 a 100%. O valor padrão é 50%.
Mensagem de inicialização
Tempo de exibição
Especifica a duração pela qual a mensagem de inicialização é exibida no LCD.
O valor varia de 1 a 30 segundos. O valor padrão é 3 segundos.
Tamanho da fonte
Especifica o tamanho de fonte para a mensagem de inicialização no LCD. As opções são as seguintes:
  • Pequeno (8x8 pixels)
  • Grande (8 x 16 pixels)
  • Extragrande (16x16 pixels)
Grande (8x16 pixels)
é a seleção padrão.
Tamanho máximo
Mostra o comprimento máximo da mensagem de inicialização com base na seleção do
Tamanho da fonte
.
O valor é somente leitura.
Mensagem
Especifica a mensagem de inicialização para o LCD remoto.
A mensagem de inicialização padrão é
2080-REMLCD
.
Caracteres em inglês oferecem o melhor resultado de visualização.
Visualizar
Mostra a mensagem de inicialização como ela aparece no LCD.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal