Guia FBAxis - Limites

Use a página de configuração
FBAxis<x> - Limites
para realizar as seguintes ações:
  • Torne as configurações de
    Limite flexível inferior
    e
    Limite flexível superior
    disponíveis ou não disponíveis para configuração.
  • Defina o valor para o
    Limite flexível inferior
    .
  • Defina o valor para o
    Limite flexível superior
    .
As configurações de
Limites flexíveis
correspondem aos valores de dados que são gerenciados pelo controlador e se baseiam nos seguintes itens:
  • Os comandos escalonados definidos pelo usuário.
  • Os parâmetros que você especificou na página de configuração FBAxis<x> - Motor e carga.
Configurações da página de configuração do FBAxis - Limites
Configuração
Descrição
Limite flexível inferior
Torna o valor do
Limite flexível inferior
disponível para configuração ou não.
Por padrão, o valor não é configurável, e o mecanismo de movimento lê o limite flexível como infinito positivo ou negativo.
O intervalo de valores é relativo ao valor especificado para
Pulsos por revolução
na página de configuração FBAxis<x> - Motor e carga.
O valor padrão para
Pulsos por revolução
é 200,0, com base no qual o intervalo padrão para o valor do
Limite flexível inferior
é de –2.148.695.183 (–549.739.036.672/200) a 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).
O intervalo de valores varia de –549.739.036.672 a 549.739.036.672 etapas no formato de ponto flutuante de precisão simples.
O valor do
Limite flexível inferior
deve ser menor que o valor do
Limite flexível superior
. O valor padrão é
0,0
mm (etapas).
Para obter mais informações, consulte Converter pulso por revolução e velocidade.
Limite flexível superior
Torna o valor do
Limite flexível superior
disponível para configuração ou não. O valor não é configurável por padrão.
O intervalo de valores é relativo ao valor especificado para
Pulsos por revolução
na página de configuração FBAxis<x> - Motor e carga.
O valor padrão para
Pulsos por revolução
é 200,0, com base no qual o intervalo padrão para o valor do
Limite flexível inferior
é de –2.148.695.183 (–549.739.036.672/200) a 2.748.695.183 (549.739.036.672/200).
O intervalo de valores varia de –549.739.036.672 a 549.739.036.672 etapas no formato de ponto flutuante de precisão simples.
O valor do
Limite flexível superior
deve ser maior que o valor do
Limite flexível inferior
.
O valor padrão é 0,0 mm (etapas).
Para obter mais informações, consulte Converter pulso por revolução e velocidade.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal