Diagnósticos de comunicação para DeviceNet
Os diagnósticos de comunicação para DeviceNet ficam disponíveis na página de configuração do Módulo do plug-in 2080-DNET20 quando o módulo de plug-in é da versão 2.
Quando o controlador está conectado, o botão
Diagnosticar
fica disponível. Quando o FactoryTalk Design Workbench
estiver no modo online, a página de diagnóstico será habilitada e os valores serão atualizados a partir do controlador.
DICA:
Se o controlador
Micro800
for protegido por senha, digite a senha para exibir os Diagnósticos de comunicação
para DeviceNet.A tabela a seguir lista as estatísticas monitoradas e exibidas em tempo real quando o diagnóstico da comunicação serial e a porta serial utilizam o driver DeviceNet.
Arquivado | Descrição |
|---|---|
Número do slot | Exibe o slot onde o módulo de plug-in 2080-DNET20 é conectado ao Micro820 L20E, Micro850 L50E ou Micro870 L70E.Números de slot: de 1 a 5. |
Status | Exibe o status do scanner. O status é somente leitura. Para obter mais informações, consulte Códigos de status do scanner do DeviceNet. |
Modo | Exibe o modo do scanner: inativo ou em execução. |
Taxa de transmissão | Exibe a taxa de transmissão do scanner. Os valores são:
|
Endereço | Exibe o endereço de varredura que é lido a partir do dispositivo. |
Varredura automática | Exibe o status da varredura automática como habilitado ou desabilitado. |
Nós da lista de varredura | Exibe os nós habilitados na rede. Até 20 nós podem ser habilitados. Os estados dos nós são:
|
Dê sua opinião