Módulos de expansão
Os módulos de expansão 2085 são fixados no lado direito dos controladores
Micro850
L50E e Micro870
L70E para ampliar suas capacidades. O número de módulos de expansão aceitos varia de acordo com o tipo de controlador:- Os controladoresMicro850L50E com menos de 24 pontos de E/S digitais suportam até quatro módulos de expansão de E/S e até 132 pontos de E/S digital.
- Os controladoresMicro850L50E com 48 pontos de E/S digital suportam até quatro módulos de expansão de E/S e até 192 pontos de E/S digital.
- Os controladoresMicro870L70E aceitam até oito módulos de expansão de E/S, se um módulo de fonte de alimentação estiver conectado, e aceitam até 304 pontos de E/S digitais.
No
FactoryTalk Design Workbench
, você pode configurar o controlador deverá acusar falha se um módulo de expansão estiver ausente. Para verificar se um módulo de expansão está presente, use a instrução MODULE_INFO.A imagem a seguir mostra uma configuração do controlador
Micro870
L70E com três módulos de expansão e um módulo de fonte de alimentação. O módulo de fonte de alimentação deve estar no slot 2, 3, 4 ou 5.Como o módulo de expansão do
Micro870
L70E não tem entradas ou saídas, ele usa um slot físico em vez de um slot lógico.Controlador Micro870 L70E com módulos de expansão

Depois de adicionar um módulo de expansão analógico ou digital ao controlador:
- As variáveis globais são criadas no projeto do controlador para dar suporte aos pontos adicionais de E/S.
- O número do catálogo e do slot do módulo são mostrados noOrganizador do projeto. Para abrir a página de configuração do módulo de expansão, noOrganizador do projeto, acesse e clique duas vezes no módulo de expansão.
Número de modelo | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
2085-IF4 | Analógico multicanais | Módulo de entrada de corrente e analógica de 4 canais e 14 bits |
2085-IF8 | Analógico multicanais | Módulo de entrada de corrente e analógica de 8 canais e 14 bits |
2085-IRT4 | Analógico multicanais | Módulo de temperatura RTD e TC de 4 canais |
2085-OF4 | Analógico multicanais | Módulo de entrada de corrente e tensão analógica de 12 bits e 4 canais |
2085-IA8 | E/S digital discreta | Módulo de entrada de 8 canais e 120 VCA |
2085-IM8 | E/S digital discreta | Módulo de entrada de 8 canais e 240 VCA |
2085-IQ16 | E/S digital discreta | Módulo de entrada de dreno/fonte de 16 canais e 24 VCC |
2085-IQ32T | E/S digital discreta | Módulo de entrada de dreno/fonte de 32 canais e 24 VCC |
2085-OA8 | E/S digital discreta | Módulo de saída de 8 canais e 120/240 VCA |
2085-OB16 | E/S digital discreta | Módulo de saída de fonte CC de 16 canais |
2085-OV16 | E/S digital discreta | Módulo de saída de dreno CC de 16 canais |
2085-OW16 | E/S digital discreta | Módulo de 16 canais de saída a relé |
2085-OW8 | E/S digital discreta | Módulo de 8 canais de saída a relé |
2085-EP24VDC | Fonte de alimentação | Módulo de fonte de alimentação de 24 V CC |
Para obter mais informações sobre módulos de expansão, consulte o Manual do usuário do controlador programável Micro830, Micro850 e Micro870 - 2080-UM002_-EN-E. | ||
Dê sua opinião