Parâmetros da exibição Proteção

A exibição
Proteção
inclui estes parâmetros:
Parâmetros
Parâmetro
Descrição
Tipo de motor
Especifica se o motor é trifásico (definido) ou monofásico (limpo)
Tag de configuração: DeviceName:C.ThreePhase
Configurações de sobrecarga
Classe de disparo
O tempo máximo, em segundos, para o disparo por sobrecarga ocorrer quando a corrente de operação do motor for 6 (seis) vezes a sua corrente nominal (FLA1, FLA2).
Faixa:
  • Mín: 5
  • Máx: 30
  • Padrão: 10
Tag de configuração: DeviceName:C.TripClass
Curvas de disparo
As figuras a seguir ilustram as características de tempo-corrente do relé eletrônico de sobrecarga E300 para as classes de disparo 5, 10, 20 e 30.
Classe de disparo
características de tempo-corrente para a classe de disparo
Para características de tempo-corrente de classe de disparo diferentes de 5, 10, 20 ou 30, dimensione o tempo de disparo da Classe 10 de acordo com o seguinte:
  • Classe de disparo: 5 - 30
  • Multiplicador da Classe de disparo 10: 0,5 - 3,0
Corrente de plena carga (FLA1)
Defina para a corrente nominal de plena carga do motor.
Faixa:
  • 0,50 Amperes a 30,00 Amperes
    • Mín: 0,50A
    • Máx: 30,00A
    • Padrão: 0,50A
  • 6,00 Amps a 60,00 Amps
    • Mín: 6,00A
    • Máx: 60,00A
    • Padrão: 6,00A
  • 10,00 Amps a 100,00 Amps
    • Mín: 10,00A
    • Máx: 100,00A
    • Padrão: 10,00A
  • 20,00 Amps a 200,00 Amps
    • Mín: 20,00A
    • Máx: 200,00A
    • Padrão: 20.00A
Tag de Configuração: DeviceName:C.FLA1 (unidades: 0,01 A, ou 50 = 0,50 A)
Diretrizes dos EUA & Canada
  • Fator de serviço do motor ≥ 1,15: Para motores com fator de serviço nominal de 1,15 ou superior, programe a configuração FLA para a corrente nominal de plena carga impressa na placa de identificação.
  • Fator de serviço do motor < 1,15: Para motores com fator de serviço nominal inferior a 1,15, programe a configuração FLA para 90% da corrente nominal de plena carga impressa na placa de identificação.
  • Aplicações Wye-Delta (Y-Δ): Siga as instruções de fator de serviço da aplicação, exceto dividir a corrente nominal de plena carga impressa na placa de identificação por 1,73.
Relação do transformador de corrente
Se um transformador de corrente redutor externo estiver em uso, esses parâmetros permitem que o usuário ajuste automaticamente a corrente medida.
Faixa:
  • Mín: 1
  • Máx: 5000
  • Padrão: 5
Tag de Configuração: DeviceName:C.CTPrimary (unidades: 1 A)
Tag de Configuração: DeviceName:C.CTSecodnary (unidades: 1 A)
Corrente de plena carga alternada (FLA2)
FLA2 (Parâmetro 177) é fornecido para programar o valor de FLA de alta velocidade em aplicações de motor de duas velocidades.
Ativar FLA2
Embora Ativar FLA2 seja apresentado como um controle, o FLA2 pode ser ativado por:
  • Saídas do módulo de controle configuradas como "Control & Trip Relay" ou "General Purpose Relay".
  • Entradas do módulo de controle quando a função de entrada é definida como "Activate FLA2".
Esta caixa de combinação lista todas as saídas do módulo de controle configuradas como "Control & Trip Relay" ou "General Purpose Relay" e todas as entradas do módulo de controle sem função de entrada configurada. Se uma entrada do módulo de controle já estiver configurada para "Activate FLA2", essa entrada será o item selecionado.
Se uma das saídas do módulo de controle for selecionada para ativar FLA2, o seguinte parâmetro será modificado conforme mostrado:
Tag de Configuração: DeviceName:C.FLA2Select_0 até DeviceName:C.FLASelect_3
  • Desabilitar
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_2: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_1: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_0: 0
  • Relé 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_3: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_2: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_1: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_0: 1
  • Relé 1
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_3: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_0: 0
  • Relé 2
    • DeviceName:C.FLA2Select_3: 0
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_2: 0
    • DeviceName:C.FLA2Select_1: 1
    • Nome do dispositivo:C.FLA2Select_0: 1
Se uma das entradas do Módulo de controle for selecionada para ativar o FLA2, a função de entrada correspondente será configurada conforme mostrado:
Tag de Configuração: DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0 por meio de DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3
  • Ativar FLA2
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_3: 0
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_2: 0
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_1: 1
    • DeviceName:C.Pt0XInputFunction_0: 1
Sempre que a configuração é alterada de uma entrada para qualquer outra configuração, a configuração "Função de entrada" da entrada anterior é alterada para "Sem função", como mostrado acima.
A caixa de combinação Ativar FLA2 é desativada quando:
  • Nenhuma saída do Módulo de controle está configurada para "Control & Trip Relay" ou "General Purpose Relay" e
  • Todas as funções de entrada do Módulo de controle são usadas para uma função alternativa (TripReset, RemoteTrip, ForceSnapshot, EmergencyStart).
Corrente de carga total alternada (FLA2)
Definido para a classificação de corrente de carga total do motor.
Faixa:
  • 0,50 Amperes a 30,00 Amperes
    • Mín: 0,50A
    • Máx: 30,00A
    • Padrão: 0,50A
  • 6,00 Amperes a 60,00 Amperes
    • Mín: 6,00A
    • Máx: 60,00A
    • Padrão: 6,00A
  • 10,00 Amps a 100,00 Amps
    • Mín: 10,00A
    • Máx: 100,00A
    • Padrão: 10,00A
  • 20,00 Amps a 200,00 Amps
    • Mín: 20,00A
    • Máx: 200,00A
    • Padrão: 20,00A
Tag de Configuração: DeviceName:C.FLA2 (unidades: 0,01 A, ou 50 = 0,50 A)
Diretrizes dos EUA & Canadá
  • Fator de serviço do motor ≥ 1,15: Para motores com um fator de serviço de 1,15 ou maior, programe a configuração FLA para a corrente de carga total indicada na placa de identificação impressa.
  • Fator de serviço do motor < 1,15: Para motores com um fator de serviço menor que 1,15, programe a configuração FLA para 90% da corrente de carga total indicada na placa de identificação impressa.
  • Aplicações Wye-Delta (Y-Δ): Siga as instruções de fator de serviço da aplicação, exceto que a corrente de carga total indicada na placa de identificação impressa deve ser dividida por 1,73.
Configurações de desarme de sobrecarga
Habilitar desarme
Quando ocorre uma condição de sobrecarga, e este controle está marcado", ocorre o seguinte:
  • qualquer relé do Módulo de controle configurado como "Relé de desarme" ou "Relé de controle & desarme" abre
  • qualquer relé do Módulo de controle configurado como "Alarme de desarme" fecha
  • nenhuma alteração no comportamento dos relés do Módulo de controle configurados como "Alarme de aviso" ou "Relé de uso geral"
Este controle só pode ser modificado quando a "Estratégia de controle" está definida como "Custom/Monitor". Caso contrário, "Enable Trip" estará sempre marcado e não poderá ser modificado.
Modo de restauração
Especifica como uma redefinição de falha de proteção é ativada após um desarme de sobrecarga ou de termistor (PTC). Os valores possíveis são:
  • 0 = Manual - a Falha é redefinida quando o % de capacidade térmica utilizada cai abaixo do Nível de restauração de sobrecarga E o usuário enviou um "Fault Reset" para a unidade.
  • 1 = Automático - a Falha é redefinida assim que o % de capacidade térmica utilizada cai abaixo do Nível de restauração de sobrecarga.
Tag de Configuração: DeviceName:C.OverloadResetMode
Nível de restauração
Especifica a porcentagem de capacidade térmica na qual a sobrecarga pode ser redefinida.
Faixa:
  • Mín: 0 % TCU
  • Máx: 100 % TCU
  • Padrão: 75 % TCU
Tag de Configuração: DeviceName:C.MotorOverloadResetLevel (unidades: 1 %TCU)
Configurações de aviso de sobrecarga
Habilitar aviso
Quando marcado e existir uma condição de aviso de sobrecarga, o bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" é definido. Caso contrário, o bit "DeviceName:I.Protection.OverloadWarning" é limpo.
Tag de Configuração: DeviceName:C.Protection.OverloadWarnEn
Limite de aviso
Este parâmetro determina o Limite de Aviso de Sobrecarga em % da Capacidade Térmica Utilizada (%TCU).
Faixa:
  • Mín: 0 %TCU
  • Máx: 100 %TCU
  • Padrão: 85 %TCU
As configurações de aviso de sobrecarga ficam ativas somente quando "DeviceName:C.OverloadWarningEn" é definido.
Tag de Configuração: DeviceName:C.OverloadWarningLimit (unidades: 1 %TCU)
 
 
 
Aviso de isenção de responsabilidade
Este conteúdo foi traduzido com o uso de tecnologia de inteligência artificial (IA), sem revisão ou edição humana. O conteúdo pode ter erros ou imprecisões e é fornecido no estado em que se encontra, sem nenhum tipo de garantia.
Rockwell Automation não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes do uso desta tradução.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal