Falha ao modificar a definição do dispositivo
Possíveis mensagens de erro:
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. O limite de tamanho de entrada será excedido.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. O limite de tamanho de saída será excedido.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. O limite de tamanho de configuração será excedido.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. Os limites de tamanho de entrada e saída serão excedidos.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. Os limites de tamanho de entrada e configuração serão excedidos.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. Os limites de tamanho de saída e configuração serão excedidos.
- Falha ao modificar a definição do dispositivo. Os limites de tamanho de entrada, saída e configuração serão excedidos.
Possível causa e solução:
- Um ou mais limites de tamanho excedidos (entrada, saída ou configuração). O tamanho é a soma das variáveis de comando, variáveis do dispositivo e variáveis dinâmicas.
- Remova a variável de comando ou do dispositivo ou reduza o número de variáveis dinâmicas.
Os limites de tamanho de entrada e saída são 228 bytes. O limite de tamanho de configuração é 350 bytes.
Dê sua opinião