Parâmetros da exibição Protocolo de Internet - Módulo
A exibição
Protocolo de Internet - Módulo
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Configurações do Protocolo de Internet (Internet Protocol, IP) | Especifica o modo de definição das configurações de IP:
|
Endereço IP do dispositivo físico | Especifica um endereço usado pelo protocolo IP para rotear informações do e para o dispositivo. |
Máscara de sub-rede | Especifica uma extensão do esquema de endereço IP que permite que um site use uma única ID de rede para várias redes físicas. |
Endereço do gateway | Especifica o endereço do dispositivo do gateway usado para conectar redes físicas individuais a um sistema de redes. |
Endereço do servidor DNS primário | Especifica o endereço IP do servidor DNS primário que contém a cópia mestre dos dados. |
Endereço do servidor DNS secundário | Especifica o endereço IP do servidor DNS secundário que contém uma cópia dos dados no caso em que o DNS primário não estiver disponível. |
Nome de domínio | Especifica o nome que identifica o domínio no qual o dispositivo reside |
Nome do host | Especifica a string de identificação exclusiva para o dispositivo. |
Atualizar | Recupera e exibe as informações mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Grava edições pendentes no dispositivo. |
Copiar do módulo A | Preenche a Definição das configurações de IP do Módulo A com base no tipo de conexão e no modo de definição das configurações de IP do Módulo B. Copiar do módulo A estará disponível somente enquanto estiver no modo Scanner e Configurar manualmente as configurações de IP estiverem selecionadas. |
Copiar do módulo B | Preenche a Definição das configurações de IP do Módulo B com base no tipo de conexão e no modo de definição das configurações de IP do Módulo A. Copiar do módulo B estará disponível somente enquanto estiver no modo Scanner e Configurar manualmente as configurações de IP estiverem selecionadas. |
Dê sua opinião