Parâmetros do Diagnóstico do Pontoxx
O
Diagnóstico do Pontoxx
inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Falha de curto-circuito | Exibe se uma falha de saída de curto-circuito ou sobrecorrente está presente no ponto. |
|
Data/hora da última falha de curto-circuito | Exibe a data/hora da última falha de curto-circuito ou de sobrecorrente de saída, no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Uma hora válida ou Nenhum , se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Falha de ausência de carga | Exibe se uma falha de ausência de carga está presente no canal. As falhas de ausência de carga ocorrem quando um fio de sinal é desconectado do canal do terminal do dispositivo de saída ou quando o bloco de terminais removível (Removable Terminal Block, RTB) é removido do dispositivo. |
|
Data/hora da última falha de ausência de carga | Exibe a data/hora da falha de ausência de carga mais recente, no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm (UTC-00:00).
| Uma hora válida ou Nenhum , se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Alimentação externa | Exibe se a alimentação externa está presente no ponto. |
|
Data/hora de ativação da alimentação externa | Exibe a data/hora da última vez em que a alimentação externa foi ligada, no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Uma hora válida ou Nenhum , se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Data/hora de desativação da alimentação externa | Exibe a data/hora da última vez em que a alimentação externa foi desligada, no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm (UTC-00:00).
| Uma hora válida ou Nenhum , se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Dê sua opinião