Parâmetros da exibição Cartão SD (soquete de mídia removível)
Use a exibição
Cartão SD
para permitir que o Cartão SD copie arquivos de configuração para e do Cartão SD. Esses parâmetros não estão disponíveis quando se está offline ou quando ocorre um erro de comunicação no dispositivo.Para dispositivos duplex, é possível visualizar as configurações do Módulo A e do Módulo B. Os valores exibidos ficam em branco nestas condições:
- Há uma incompatibilidade de tipo de dispositivo.
- Um tempo limite ocorre ao obter a identidade de um dispositivo.
Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Status do cartão SD | Exibe o status do cartão SD. Os valores disponíveis são:
|
Cartão SD bloqueado | Exibe se o Cartão SD está bloqueado. Os valores disponíveis são:
|
Habilitar cartões SD | Selecione para habilitar o slot do cartão SD. Habilitar cartões SD será desabilitado quando o dispositivo estiver no modo de proteção explícito. |
Atualizar | Recupera e exibe os valores mais recentes do dispositivo. |
Ajustar | Grava a edição pendente no dispositivo. |
Dê sua opinião