Parâmetros do Diagnóstico do dispositivo
A caixa de diálogo
Diagnóstico do dispositivo
inclui estes parâmetros:
DICA:
Os parâmetros disponíveis variam de acordo com a definição do dispositivo.
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Modo de execução | Exibe o estado operacional do dispositivo. O Modo de execução fica em branco quando o dispositivo está offline ou quando a conexão não está estabelecida com o dispositivo. | Ocioso ou Em execução |
Limites de diagnósticos excedidos | Exibe se algum diagnóstico está ativo ou se um limite foi atingido. | Sim ou Não |
Contagem de sequência de diagnósticos | Exibe a contagem de todas as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta foi detectada e as vezes em que uma condição de diagnóstico distinta passou de detectada para não detectada. | Um número válido |
Capaz de controlar | Exibe se o dispositivo que está respondendo é capaz de abrir conexões de E/S. | Sim ou Não |
Porta1/2 conectada | Indica se a porta 1 ou a porta 2 está conectada ao dispositivo. | Sim ou Não |
Porta1/2 incerta | Indica se o status de conexão da porta 1 ou da porta 2 está verificado. | Sim ou Não |
Falha na porta1/2 | Indica falha para a porta 1 ou a porta 2. | Sim ou Não |
DLR habilitado | Indica se o Anel de nível de dispositivo (Device Level Ring, DLR) está habilitado para esse dispositivo. | Sim ou Não |
PRP habilitado | Indica se o Protocolo de redundância paralela (Parallel Redundancy Protocol, PRP) está habilitado para este dispositivo. | Sim ou Não |
Data/hora desconectada da porta1/2 | Exibe a data/hora de desconexão da porta 1 ou da porta 2 no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
| Uma hora válida ou nenhum valor, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Falha do modo de segurança | Indica se ocorreu falha no modo de segurança. | Sim ou Não |
Falha do modo da conexão | Indica se ocorreu falha na conexão definida na Definição do dispositivo . | Sim ou Não |
Falha do cartão de memória | Exibe Sim se o cartão de memória removível não estiver presente, não estiver formatado ou tiver espaço livre insuficiente para armazenar dados de configuração e firmware. | Sim ou Não |
Incompatibilidade de dados do cartão de memória | Exibe Sim se os dados do cartão de memória não corresponderem à configuração ou ao produto de firmware. | Sim ou Não |
Excesso de temperatura | Exibe Sim se o dispositivo estiver operando a uma temperatura mais elevada do que seus limites de operação. | Sim ou Não |
Temperatura crítica | Exibe Sim se o dispositivo estiver acima do limite de temperatura crítica para a operação adequada e puder ser desligado sem aviso prévio. | Sim ou Não |
Falha na porta1/porta2 PRP | Indica falha no modo PRP na porta 1 ou na porta 2. | Sim ou Não |
Falha de ausência de parceiro | Exibe Sim se um dos dois dispositivos estiver ausente. | Sim ou Não |
Falha do tipo de produto do parceiro | Exibe Sim se a identidade do dispositivo do parceiro pretendido não puder ser um parceiro devido ao tipo de produto. | Sim ou Não |
Falha de revisão do parceiro | Exibe Sim se o dispositivo não puder ser emparelhado porque sua revisão é incompatível com a revisão do dispositivo parceiro que tem uma conexão. | Sim ou Não |
Falha do link do parceiro | Exibe Sim se o Cartão de pouso da mídia do dispositivo do parceiro tiver uma falha de vínculo. | Sim ou Não |
Falha de desqualificação externa | Indica se ocorreu uma falha de desqualificação externa. | Sim ou Não |
Falha de conexão redundante | Indica se ocorreu uma falha de conexão redundante. | Sim ou Não |
Data/hora | Exibe a data/hora da última falha no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS.mmm.
| Uma hora válida ou nenhum valor, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
Conexões TCP | Exibe o número de conexões TCP atualmente abertas para o adaptador e por meio dele. | 0 a 32767 |
Utilização da CPU | Exibe o uso do mecanismo de computação. | 0% a 100% |
Conexões CIP | Exibe o número de conexões CIP atualmente abertas para o adaptador e por meio dele. | 0 a 32767 |
Pacotes perdidos de CIP | Exibe o número de Números de sequência de itens de endereço sequenciados que são ignorados em conexões de Classe 0 e Classe 1 consumidas pelo adaptador e seus filhos. | 0 a 2147483647 |
Tempos limite CIP | Exibe o número de conexões que atingiram o tempo limite, tanto originadas quanto direcionadas, para o adaptador e por meio dele. | 0 a 2147483647 |
Taxa de pacotes de HMI | Exibe a taxa na qual o HMI enviou dados. O número de pacotes de Classe 3 e pacotes desconectados enviados e recebidos pelo dispositivo no segundo anterior | 0 a 2147483647 |
Taxa de pacotes de IO | Exibe a taxa na qual a E/S enviou dados. O número de pacotes de Classe 0 e Classe 1 que foram transmitidos ou recebidos pelo adaptador no segundo anterior. | 0 a 2147483647 |
Erros de EtherNet | Exibe a soma sobre todas as portas destes valores do objeto de Link EtherNet: Rejeições de entrada, Erros de entrada, Protos desconhecidos de entrada, Rejeições de saída, Erros de saída, Erros de alinhamento, Erros FCS, Colisões simples, Colisões múltiplas, Erros de teste SQE, Transmissões adiadas, Colisões atrasadas, Colisões excessivas, Erros de MAC de transmissão, Erros de detecção de portadora, Quadro muito longo e Erros de MAC de recepção. | 0 a 2147483647 |
Pacotes perdidos de conexões simultâneas | Exibe a contagem das perdas de pacotes de conexão simultânea do dispositivo. | 0 a 2147483647 |
Parâmetro | Descrição | Valor |
|---|---|---|
CIP Sync válido | Indica se um mestre de tempo de CIP Sync válido já existia no backplane no momento de um evento. | Sim ou Não |
Tempo limite do CIP Sync | Indica que um mestre de tempo de CIP Sync válido existia no backplane no momento de um evento, mas seu tempo limite foi atingido. | Sim ou Não |
Identidade do relógio mestre | Exibe a identidade do relógio mestre com o qual o dispositivo está sincronizado. | Número hexadecimal de 8 bytes |
Deslocamento entre o relógio local e a hora do sistema | Exibe o deslocamento, em nanossegundos, do relógio local para a hora do sistema. Use esse valor para detectar etapas na hora. Esse valor é atualizado quando uma mensagem de atualização do protocolo PTP (Precision Time Protocol) é recebida. | -9.223.372.036.854.775.808 a 9.223.372.036.854.775.807 |
Data/hora do deslocamento do relógio local | Exibe a data/hora do deslocamento do relógio local no formato AAAA-MM-DD-HH:mm:SS_mmm_uuu_nnn(UTC-00:00).
| Uma hora válida ou nenhum valor, se nenhuma hora do evento tiver sido registrada. |
Dê sua opinião