Parâmetros da exibição Pontos (dispositivos de saída)
A exibição
Pontos
dos dispositivos de saída inclui estes parâmetros:Parâmetro | Descrição |
|---|---|
Ponto | Exibe o número do ponto ao qual essa configuração se aplica. |
Estado da saída durante Modo de programa | Determina o comportamento de cada saída quando o controlador passa para o modo de programa. No Modo de programa, as saídas do controlador são ignoradas e a saída se comporta de acordo com o seguinte:
|
Estado da saída durante Modo de falha | Determina o que acontece com a saída de cada ponto após ocorrer uma falha de comunicação e o dispositivo entrar no Modo de falha de comunicações.
|
Estado da saída do modo de falha Duração | Determina o período durante o qual o valor de Valor da falha é mantido antes do Estado de falha final. Dica: esse parâmetro não tem suporte para os dispositivos 5069-OW4I e -OX4I. |
Estado da saída do modo de falha Estado final | Determina se o dispositivo faz a transição para Ligado ou Desligado após a Duração do estado da saída do modo de falha. O estado final padrão é Desligado. Se você escolher Para sempre em Duração, não poderá escolher um estado final. O dispositivo mantém seu estado atual de Modo de falha. Dica: esse parâmetro não tem suporte para os dispositivos 5069-OW4I e -OX4I. |
Estado da saída quando as comunicações falham no Modo de programa | Determina a ação da saída se a comunicação falhar no Modo de programa.
|
Habilitar diagnóstico de ausência de carga | Determina se a detecção de ausência de carga está habilitada. A ausência de carga detecta se um fio de sinal foi desconectado de um dos seus terminais ou se o RTB foi removido. |
Diagnóstico | Abre o Diagnóstico do Pontoxx para informações de diagnóstico. |
Dê sua opinião