Tipos de dados definidos por dispositivo (5069-IA16)
Os nomes dos tipos de dados definidos por dispositivo variam para cada dispositivo, dependendo das escolhas feitas quando o dispositivo foi criado.
As tabelas incluem informações para esses tipos de dados:
- entrada (indicada por um "I")
- configuração (indicada por um "C")
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DIn:I:0
Tipo de conexão: Dados e Dados somente escuta
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
RunMode | BOOL | Decimal | 0 = Ocioso 1 = Em execução |
ConnectionFaulted | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
DiagnosticActive | BOOL | Decimal | 0 = Nenhum diagnóstico ativo 1 = Um ou mais diagnósticos estão ativos ou o limite de prognóstico foi atingido |
DiagnosticSequenceCount | SINT | Decimal | 0 a 255 |
Pt0x.Data | BOOL | Decimal | 0 = Saída desligada 1 = Saída ligada |
Pt0x.Fault | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incorreto |
Pt0x.Uncertain | BOOL | Decimal | 0 = Bom 1 = Incerto |
Tipo de dados definido por dispositivo: AB:5000_DIn:C:0
Tipo de conexão: Dados
Nome do membro | Tipo | Estilo | Valores válidos |
|---|---|---|---|
Pt0x.InputOffOnFilter | SINT | Decimal | 1 ms (padrão) 2 ms 5 ms |
Pt0x.InputOnOffFilter | SINT | Decimal | 5 ms 10 ms (padrão) 20 ms |
Dê sua opinião