Loading

Advisor

Uma plataforma baseada em nuvem para oferecer experiências de seleção de produto, configuração e design

Comece
Usuários do ProposalWorks
Seleção de produtos

SELEÇÃO DE PRODUTO

Reduza as opções para encontrar produtos que atendam aos seus requisitos

Filtre para visualizar produtos em estoque

Ou atenda aos seus requisitos de prazo de entrega

Seleção de produtos
Lista de materiais

lista de materiais

Crie, edite e visualize sua lista de materiais

Gerencie e faça upload em massa de produtos

Baixe e compartilhe

Controladores

PROJETISTAS DE SISTEMA DE CONTROLE DE POTÊNCIA

Insira sua localização, setor e lista de carga do motor

Regras de projeto para garantir um projeto completo

Configure com facilidade e evite erros

Baixe diagramas e relatórios

Projetistas de sistemas de controle de potência

Comece a expandir suas possibilidades

  1. Produtos
  2. Projetistas de sistemas
Open All Close All
Produtos
Drives
VFD cinza com face preta. Ventilações nas laterais. Botão de controle na parte frontal com tela de LED. Logotipo octogonal AB. Inscrição PowerFlex 753TS.
Drives

Oferecemos uma ampla seleção de inversores de frequência PowerFlex® CA e CC e servo Kinetix® que são todos projetados para flexibilidade, produtividade e facilidade de uso.

E/S
ArmorBlock Allen-Bradley 1732 E/S
E/S

Escolha entre E/S baseada em chassi que é integrada ao seu controlador Allen-Bradley ou E/S distribuída em sua aplicação ou montada em uma máquina.

Controle de movimento
Os servo-drives Kinetix® 5700 Bulletin 2198 da Allen‑Bradley ajudam a expandir o valor do movimento integrado em EtherNet/IP para aplicações de grande fabricante de máquina personalizada.
Controle de movimento

Nosso portfólio de controle de movimento atende às suas necessidades de aplicação exclusivas com uma ampla gama de servodrives, servomotores e atuadores.

Controladores programáveis
Vista frontal do controlador Allen-Bradley CompactLogix 5380 e dos módulos de E/S Compact 5000. Os catálogos mostrados são 5069-L306ER, 5069-IB16K e 5069-OB16F
Controladores programáveis

Os botões pulsadores e os dispositivos de sinalização incluem um amplo espectro de operadores. Oferecemos botões pulsadores, chaves alternadas, estações pendentes, indicadores luminosos, estações de operador montadas e gabinetes de estação de operador.

Botões de pressão
Botão pulsador
Botões de pressão

Oferecemos uma ampla gama de relés e temporizadores em todo o mundo. Eles são projetados, fabricados e testados para atender aos padrões e classificações mundiais mais exigentes.

Segurança
Unidades de relé de segurança Sx vermelhas e uma unidade de relé de segurança branca com conector, anguladas para a esquerda.
Segurança

Fornecemos sensores e chaves confiáveis, flexíveis e de alto desempenho. Oferecemos uma das linhas mais amplas do setor, incluindo sensores de proximidade e fotoelétricos, chaves fim de curso e chaves de segurança, além de identificação de frequência de rádio e dispositivos de segurança do operador.

Sensores
Sensor fotoelétrico Allen-Bradley 42EA, nariz de 18 mm, 42EA-P2MEB1-D4,
Sensores

Oferecemos uma das linhas mais amplas do setor, incluindo sensores de proximidade e fotoelétrica.

Software
FactoryTalk
Software

O software FactoryTalk® é desenvolvido para suportar um ecossistema de aplicações industriais avançadas, incluindo IoT.

Projetistas de sistemas

Controle de potência

Centros de controle de motores FLEXLINE 3500
Flexline 3500
Controle do motor IEC
Centros de controle de motores FLEXLINE 3500

Impulsione sua produção com flexibilidade incomparável. Criada para mercados globais, nossa solução de baixa tensão integra controle do motor, distribuição de alimentação e quadro de comando elétrico em um pacote centralizado.

Inversores de frequência PowerFlex 755TM
Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 frontal mais família.jpg
Drives integrados
Inversores de frequência PowerFlex 755TM

Forneça consumo de energia otimizado e dimensão de instalação reduzida em aplicações de vários motores usando um barramento de CC comum com opções regenerativas e não regenerativas.

Soluções integradas de inversor de frequência PowerFlex 755TL, TR
PowerFlex 755TL
Drives integrados
Soluções integradas de inversor de frequência PowerFlex 755TL, TR

Os projetos pré-engenheirados configuráveis facilitam o projeto de uma solução integrada para sua aplicação usando inversores de frequência com redução harmônica e tecnologia regenerativa de front end ativo.

Componentes do sistema de controle

Controladores ControlLogix e E/S
Módulos Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix
1756 ControlLogix
Controladores ControlLogix e E/S

Nossos módulos baseados em chassi ControlLogix Bulletin 1756 fornecem uma gama completa de módulos digitais, digitais de diagnóstico, analógicos, de controle de movimento, de E/S especializada e de computação para atender às necessidades da sua aplicação.

Controladores CompactLogix e E/S
Vista voltada para a direita do sistema de controle Allen-Bradley CompactLogix 5380, Bulletin 5069
5069 CompactLogix
Controladores CompactLogix e E/S

Nossos módulos Compact 5000 cód. cat. 5069 de E/S fornecem controle de alto desempenho em um design compacto e expandem as capacidades de desempenho da plataforma Logix.

FLEX 5000 E/S
Um banco de E/S XT e um banco de E/S não XT empilhados um sobre o outro
 
FLEX 5000 E/S

Nossos módulos de E/S FLEX 5000 são uma solução de E/S distribuída robusta e flexível, que permite escolher sua E/S para atender às suas necessidades operacionais.

  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Advisor
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.