Loading

Estação de trabalho de treinamento PowerFlex 755 AC Drive

Código da peça: ABT-TDPF755-B

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
Estação de trabalho de treinamento ABT-TDPF755-A

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho PowerFlex 755 CA oferece um pacote flexível de opções de energia, controle e interface do operador para atender às demandas de espaço, flexibilidade e confiabilidade de simulação.

Várias opções de comunicação, incluindo EtherNet/IP incorporado, também tornam a estação de trabalho PowerFlex 755 a ferramenta ideal para suas necessidades de aplicação de treinamento em inversores.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho é destinada a clientes que desejam praticar aquelas tarefas de trabalho que não são realizadas com frequência no chão de fábrica. A estação de trabalho foi projetada para ser usada como um auxílio para fortalecer e manter conjuntos de habilidades. 

Principais componentes

Hardware de rede

  • Módulo de interface do operador

Hardware de controle

  • Inversor HP PowerFlex® 755 com comunicação EtherNet/IP incorporada
  • Módulo opcional de encoder duplo PowerFlex® 755 
  • Motor Oriental de 25 W 

Painel do operador do inversor que inclui:

  • Saídas digitais programáveis
  • Entradas digitais programáveis
  • Referência de velocidade de 0–10 V
  • Saída analógica de 0–10 V
  • Entrada analógica configurável pelo usuário
  • Saída analógica configurável pelo usuário
  • Relé de velocidade segura com chave
  • Módulo LED Safe-Off de 24 V

Dimensões da unidade

  • Largura: 28″ (71.5 cm)
  • Altura: 28″ (71.5 cm)
  • Profundidade: 16″ (41 cm)
  • Peso: 108 lb (49 kg)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library para opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).

Produtos relacionados

  • A estação de trabalho pode ser usada em conjunto com os seguintes produtos:
  • PowerFlex 750-Series Configuration and Startup Lab Book (ABT-CCA182-TLB)
  • PowerFlex 750-Series Drive Maintenance and Troubleshooting Lab Book (ABT-CCA183-TLB)

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho PowerFlex 755 AC Drive
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.