Loading

Estação de trabalho de demonstração PowerFlex® 535 Drive

Código de peça: ABT-MDPF535, ABT-MDPF535-CE (somente para a região EMEA)

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho de demonstração PowerFlex 535 oferece uma plataforma compacta e prática para demonstrar o controle do inversor, a integração de máquina e a conectividade EtherNet/IP™. Projetada para demonstrações ao cliente, treinamento técnico e familiarização com o produto, a estação de trabalho combina um inversor PowerFlex 535 (com encoder), PointMax I/O, dispositivos de controle integrados e uma carga de motor de baixa tensão em um pacote autônomo.

Os usuários podem interagir com botões físicos para iniciar, parar e alterar a direção do motor enquanto observam a operação do inversor e a interação de E/S em tempo real. A estação de trabalho destaca recursos importantes, como controle do motor, configuração de parâmetro, comunicações EtherNet/IP™ e integração de E/S distribuída. Seu design portátil oferece um ambiente seguro e repetível para demonstrar cenários de aplicação comuns, procedimentos de comissionamento e técnicas de localização de falhas.

Uma versão compatível com CE desta estação de trabalho também estará disponível para clientes na região EMEA. Clientes que necessitam de uma estação de trabalho que atenda aos requisitos CE aplicáveis devem solicitar ABT-MDPF535-CE.


Objetivo do treinamento

Esta estação de trabalho destina-se a clientes, distribuidores, equipes de vendas e pessoal de serviço que desejam desenvolver experiência prática com a operação do inversor PowerFlex 535 e conceitos de arquitetura integrada. A estação de trabalho serve como uma ferramenta de aprendizado prático para configuração do inversor, funcionalidade de controle, integração de E/S e localização de falhas básica, ao mesmo tempo em que reforça as melhores práticas para aplicações em nível de máquina.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Interface de comunicação EtherNet/IP™
  • Adaptador PointMax™ 5034 EtherNet/IP
  • Cabeamento Ethernet industrial

Hardware de controle

  • Inversor PowerFlex® 535
  • Cartão de encoder incremental PowerFlex® 535
  • Plataforma de E/S distribuída PointMax™ 5034
  • Fonte de alimentação de 24 VCC
  • Motor de demonstração de baixa tensão
  • Encoder incremental 847A

Painel de interface do operador

  • Botões de partida/parada e controle de direção
  • Controles do circuito de desligamento de segurança e bypass
  • Seletor de potência do inversor
  • Potenciômetro de referência de velocidade analógica
  • Voltímetro analógico
  • Indicadores de status

Dimensões da unidade

  • Largura: 22.38″ (568 mm)
  • Altura: 12.38″ (314 mm)
  • Profundidade: 7.27″ (185 mm)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de demonstração do distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho de demonstração do inversor PowerFlex® 535 (ABT-MDPF535)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.