Loading

Estação de trabalho de demonstração de desempenho GuardLogix® e ControlLogix®

Part Number: ABT-MDL8PERF

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho de demonstração de desempenho GuardLogix® e ControlLogix® oferece uma plataforma compacta para demonstrar tecnologias avançadas de Integrated Architecture®, incluindo controle padrão e de segurança, E/S distribuída, comunicação em redes industriais, interfaces de operador e aplicações de controlador de alto desempenho. Projetada para demonstrações a distribuidor, avaliações de clientes e treinamento técnico, a estação de trabalho permite que os usuários explorem soluções de automação integrada usando o hardware líder do setor da Rockwell Automation.


Objetivo do treinamento

A estação de trabalho foi projetada para ajudar os alunos e clientes a entenderem os recursos dos sistemas Integrated Architecture modernos por meio da interação prática com ControlLogix®, GuardLogix®, Compact 5000™ I/O, comunicação em redes industriais, interfaces de operador e tecnologias de segurança. Os usuários podem obter experiência prática com configuração de controlador, comunicações EtherNet/IP™, integração de E/S distribuída, aplicativos de IHM e conceitos de segurança de máquina, enquanto desenvolvem uma compreensão mais profunda das plataformas de controle da Rockwell Automation.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Switch Ethernet gerenciável Stratix® 5200
  • Infraestrutura de comunicação EtherNet/IP™
  • Módulo de comunicação EtherNet/IP™ ControlLogix®

Hardware de controle

  • Controlador ControlLogix® 5585
  • Controlador de segurança GuardLogix®
  • Chassi e fonte de alimentação ControlLogix®
  • Plataforma Compact 5000™ I/O
  • Módulo contador de alta velocidade
  • Fonte de alimentação 24 VDC

Painel de interface do operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510
  • Estação de botões pulsadores do operador
  • Chaves seletoras
  • Luzes indicadoras

Dimensões da unidade

  • Largura: 24″ (612 mm)
  • Altura: 20″ (516 mm)
  • Profundidade: 10″ (256 mm)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de demonstração do distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho de demonstração de desempenho GuardLogix® e ControlLogix® (ABT-MDL8PERF)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.