Loading

Estação de trabalho de demonstração de segurança Compact GuardLogix®

Código da peça: ABT-MDMRSZ

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint

Funcionalidade da estação de trabalho

A estação de trabalho de demonstração de segurança Compact GuardLogix® oferece uma plataforma portátil para demonstrar as tecnologias de segurança de máquina integrada, controle padrão e visualização dentro de uma arquitetura CompactLogix™. Combinando um controlador Compact GuardLogix® 5380, E/S de segurança, E/S padrão e um Terminal gráfico PanelView™ 5510, a estação de trabalho permite que os usuários explorem aplicações de segurança e controle enquanto experimentam os benefícios de uma solução de segurança integrada usando comunicações EtherNet/IP™.


Objetivo do treinamento

A estação de trabalho foi projetada para ajudar os usuários a entender a implementação de soluções integradas de segurança e controle usando a tecnologia Compact GuardLogix®. Por meio de demonstrações práticas, os usuários podem ganhar experiência com a configuração do controlador de segurança, integração de E/S padrão e E/S de segurança, desenvolvimento de interface do operador, diagnóstico do sistema e comunicações EtherNet/IP™ enquanto aprendem como arquiteturas integradas podem simplificar o projeto, a operação e a manutenção de máquina.

Principais componentes

Hardware de rede

  • Infraestrutura de comunicação EtherNet/IP™
  • Cabeamento Ethernet industrial

Hardware de controle

  • Controlador Compact GuardLogix® 5380
  • Módulos de E/S padrão 5069
  • Módulo de entrada de segurança 5069
  • Fonte de alimentação de 24 VDC

Painel de interface do operador

  • Terminal gráfico PanelView™ 5510 de 9″
  • Plataforma de montagem de demonstração CompactLogix
  • Interface de programação USB

Dimensões da unidade

  • Largura: 19.50″ (495 mm)
  • Altura: 9.94″ (252 mm)
  • Profundidade: 5.67″ (144 mm)

Opções de plugue de 220–240 V

Consulte o documento disponível na Literature Library sobre opções de plugue de 220–240 V para estações de trabalho usadas na EMEA/AP (GMST10-PP524).


Pronto para falar com um especialista em inscrição de treinamento?

Como comprar

Para adquirir produtos de treinamento ou saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com seu escritório de vendas local ou distribuidor.

Como acessar

Para ver os cursos presenciais disponíveis e os horários atuais dos cursos, acesse o  Portal de Serviços de Treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de cursos, opções de estação de trabalho ou mais?

Ligue para nós: 440-646-3434, opção 7 ou envie um e-mail para um especialista em inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Ser...
  4. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de treinamento
  5. Chevron LeftChevron Left Estações de trabalho de demonstração do distribuidor
  6. Chevron LeftChevron Left Estação de trabalho de demonstração de segurança GuardLogix® Compact (ABT-MDMRSZ)
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.