Funcionalidade da estação de trabalho
A demonstração oferece uma plataforma compacta e de experiência prática para mostrar a integração do controle do motor usando a tecnologia de partida direta (DOL) com conectividade EtherNet/IP™. Projetada para demonstrações ao cliente, treinamento técnico e familiarização com o produto, a estação de trabalho inclui a Interface Gateway Stratix 4400 1834-AENTR, mídia plana 1486 e interfaces de comunicação para controlar contatores 100-E, partidas de motor e operadores de painel 800F. Um controlador Compact GuardLogix® 5380 integrado está incluído no pacote autônomo.
Os usuários podem interagir com os botões físicos para ligar e desligar as partidas de motor. A caixa de demonstração também inclui uma tomada elétrica padrão de 120 V AC para conectar um pequeno motor ou carga resistiva, como um ventilador, furadeira ou secador de cabelo pequeno. Essa conexão de carga externa ajuda os usuários a visualizar a operação do motor AC e monitorar dados operacionais, incluindo corrente do motor em ampères, utilização da capacidade térmica (TCU%), e detecção de falhas em tempo real. A estação de trabalho reforça a operação funcional e os principais recursos, como controle do motor, configuração de parâmetros, comunicação EtherNet/IP™ e funcionalidade peer to peer. Seu design portátil oferece um ambiente seguro e repetível para mostrar cenários de aplicação comuns, procedimentos de comissionamento e técnicas de localização de falhas.
Uma versão compatível com CE desta estação de trabalho também estará disponível para clientes na região EMEA. Clientes que necessitam de uma estação de trabalho que atenda aos requisitos CE aplicáveis devem solicitar ABT-MD1834EIC-CE.