Loading

Solda

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso explora as várias técnicas de solda e corte usadas na fabricação de metal. Os alunos receberão instrução sobre como selecionar pontas de corte apropriadas e ajustar as pressões de combustível para obter uma chama neutra. O curso abordará a configuração adequada e o uso seguro de equipamentos de corte oxiacetilênico, e os alunos aprenderão como realizar corte oxiacetilênico e solda por fusão. O curso também abordará as configurações adequadas de chama para o tamanho da ponta de solda e a espessura do material, e os alunos aprenderão como combinar metais de enchimento com metais de base para solda por fusão.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Maintenance Shop Equipment

Objetivos

Explique como o tamanho da ponta de corte é selecionado para pressões de combustível e espessura do material para obter uma chama neutra.

Explique a configuração adequada para o equipamento de corte oxiacetilênico.

Demonstrar o uso seguro de equipamentos de corte oxiacetilênico.

Explique como realizar o corte oxiacetilênico.

Explique as configurações adequadas da chama relacionadas ao tamanho da ponta de solda e à espessura do material.

Demonstrar a configuração adequada da chama de oxiacetileno para solda por fusão.

Explique como combinar metais de adição adequados com metais de base.

Como combinar os requisitos de metal de adição com os metais de base para solda por fusão.

Explique como realizar a solda por fusão oxiacetilênica em aço carbono.

Descreva a configuração adequada da chama para brasagem oxiacetilênica para vários metais de adição de ligas de prata.

Descreva a configuração adequada da chama redutora/carburante para brasagem de várias ligas metálicas.

Explique como combinar metais de adição adequados com metais de base para alcançar resistência e integridade.

Combine metais de adição para brasagem com vários tipos de metais de base.

Explique como realizar a brasagem oxiacetilênica em várias ligas metálicas.

Descreva a configuração adequada da chama para solda a brasagem de várias espessuras de aço carbono e ferro fundido.

Descreva como soldar a brasagem em várias configurações de juntas.

Explique como soldar a brasagem em várias configurações de cordões corretamente.

Demonstrar solda a brasagem em vários tipos de metal base.

Combine metais de adição para solda a brasagem com vários metais de base.

Explique como realizar a solda a brasagem oxiacetilênica em metais de base de aço carbono e ferro fundido.

Explique como realizar a solda por arco elétrico com eletrodo revestido em placa de aço carbono conforme procedimentos de solda de junta pré-qualificados A.W.S. - BU - 2A.

Explique como realizar a solda por arco elétrico com eletrodo revestido em tubo de aço carbono.

Explique como realizar a solda por arco elétrico com eletrodo revestido em tubo de aço carbono, após a solda do passe de raiz com o processo de solda a arco de tungstênio a gás (GTAW).

Explique como realizar a solda por arco elétrico com eletrodo revestido em tubo de aço carbono usando solda a arco de tungstênio a gás para o passe de raiz e metal de adição de aço carbono.

Explique como realizar a solda a arco de tungstênio a gás em tubo de aço carbono com metal de adição de aço inoxidável.

Descreva o processo de solda por arco elétrico para solda em várias posições.

Explique como fazer a seleção de metal de adição para solda por arco elétrico com base nas posições.

Combine os metais de adição para solda por arco elétrico com suas posições de aplicação.

Explique como selecionar metais de adição para solda por arco elétrico com base na aplicação e nas posições.

Explique quais são as várias posições de solda e suas orientações.

Explique o uso adequado das polaridades (alimentação CC) e do fluxo de corrente na solda por arco elétrico com eletrodos revestidos.

Demonstrar a configuração do equipamento de solda por arco elétrico para solda S.M.A.W. em ambas as polaridades na placa de aço.

Descreva várias posições de solda e suas orientações para solda de tubulação.

Demonstrar a configuração e a solda de corpos de prova de tubo para solda S.M.A.W. nas posições fixas de tubo 2G, 5G e 6G.

Explique o procedimento de ajuste para anéis de resfriamento em tubos de tamanho selecionado.

Explique o ajuste dos anéis de resfriamento em vários diâmetros de tubo.

Explique as diferenças entre metais de adição de aço carbono e metais de adição de aço inoxidável.

Explique as diferenças na soldabilidade entre aço carbono e aço inoxidável.

Explique a configuração do equipamento de solda a arco de tungstênio a gás para solda de polaridade direta com gás de blindagem de argônio.

Demonstrar a configuração do equipamento de solda a arco de tungstênio a gás para solda de polaridade direta com gás de blindagem de argônio.

Entenda o procedimento adequado de ajuste da junta para solda do passe de raiz GTAW de tamanho adequado em tubo.

Demonstrar o procedimento adequado de ajuste da junta para solda do passe de raiz GTAW em tubo.

Descreva os sistemas de purga de gás de apoio de argônio para proteção da raiz contra o "sugaring" do tubo.

Explique o processo de solda por arco elétrico para solda em posição plana.

Explique a seleção de metal de adição para solda por arco elétrico na posição plana.

Combine os metais de adição para solda por arco elétrico com sua aplicação na posição plana.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.