Loading

Fundamentos da análise de vibração

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: EK-ICM101-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Condition Monitoring
  • Categoria: Understand
  • Duração: 3 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso foi projetado para o novo usuário de análise de vibração ou instrumentação de manutenção preditiva, ou para o indivíduo que deseja se familiarizar mais com o básico da vibração. A relação entre a condição mecânica da máquina e a vibração é apresentada. Este fundo ajuda a mostrar como a detecção e análise de vibração podem ser usadas em um programa de custo otimizado para identificar problemas de máquina e agendar reparos para evitar o tempo de inatividade não programada dispendioso da máquina.


Pré-requisitos

Nenhum

Público-alvo

Supervisores de manutenção, mecânicos, técnicos, engenheiros ou analistas envolvidos na manutenção ou operação de máquina da fábrica devem participar deste curso.

Objetivos

  • Introdução à tecnologia de vibração
  • Identificar características de vibração
  • Identificar instrumentos para detecção e análise de vibração
  • Realizar análise de vibração
  • Introdução ao balanceamento dinâmico
  • Implementar um programa de manutenção preditiva

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left Fundamentos da análise de vibração
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.