Loading

Fresadora vertical

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso apresenta ao aluno as operações e funções básicas de uma máquina de fresagem vertical.  Além disso, o curso fornece as etapas necessárias para fresar várias formas em uma peça de trabalho.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Maintenance Shop Equipment

Objetivos

   Descrever os controles básicos de uma máquina de fresagem vertical.

   Descrever as etapas necessárias para instalar e remover um collet e uma fresa de extremidade.

   Descrever as etapas necessárias para alinhar o spindle perpendicular à mesa.

   Descrever as etapas necessárias para montar e alinhar uma morsa na mesa da fresadora.

   Descrever as etapas necessárias para esquadrejar uma peça de trabalho presa à mesa da fresadora.

   Descrever as etapas necessárias para esquadrejar uma peça de trabalho mantida em uma morsa em uma fresadora vertical.

   Descrever as etapas necessárias para localizar, furar e alargar furos usando o método coordenado.

   Descrever as etapas necessárias para localizar e mandrilar furos usando o método de coordenadas.

   Descrever as etapas necessárias para furar furos em etapas com precisão de tamanho.

   Descrever as etapas necessárias para fresar um rasgo ou cavidade.

   Descrever as etapas necessárias para escarear, alargar, facear peças de trabalho em uma máquina de fresagem.

   Descrever as etapas necessárias para fresar um quadrado em uma peça de trabalho.

   Descrever as etapas necessárias para fresar um hexágono em uma peça de trabalho.

   Descrever as etapas necessárias para usinar uma superfície plana usando um cortador voador.

   Descrever as etapas necessárias para fresar superfícies de múltiplos níveis.

   Descrever as etapas necessárias para fresar um filete com fresa de extremidade esférica.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.