Loading

Manutenção da válvula

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso fornece informações sobre válvulas e seus componentes, bem como as habilidades e conhecimentos necessários para a manutenção e reparo de válvulas. O curso abordará os principais tipos de meios de vedação de válvula, bem como as etapas necessárias para desmontar e inspecionar válvulas comuns.  O curso também apresenta as principais etapas necessárias para revisar uma variedade de válvulas.


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de manutenção mecânica

Objetivos

  Identifique:

    • O significado do coeficiente de fluxo

    • Materiais e características de construção da válvula

    • Principais componentes da válvula

    • Condições que afetam a operação da válvula

  Identifique esses principais tipos de válvula e suas características de projeto: 

    • Válvula de gaveta

    • Válvula globo

    • Válvula de plugue

    • Válvula de esfera

    • Válvula borboleta

    • Válvula de diafragma

    • Válvula de pinça

    • Válvula de retenção

   Descreva os principais tipos de meios de vedação de válvula.

   Descreva as principais etapas necessárias para desmontar algumas válvulas comuns.

   Descreva as principais etapas necessárias para realizar inspeções de válvula.

   Descreva as principais etapas necessárias para substituir peças defeituosas da válvula.

   Descreva as principais etapas necessárias para reparar peças e componentes de válvula.

   Descreva as principais etapas necessárias na remontagem das válvulas.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula globo.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de gaveta.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de segurança.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de alívio.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de esfera.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de plugue.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de diafragma.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula borboleta.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de retenção.

   Descreva as principais etapas necessárias na revisão de válvula de controle.

   Selecione a substituição adequada para peças defeituosas ao realizar a manutenção da válvula.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.