Loading
E-Learning

TotalFORCE Technology Fundamentals for PowerFlex 755TS, 755TR, 755TL, and 755TM Drives

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: DRV101-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 10 horas
E-Learning Course Catalog

Overview

This course provides an overview of the PowerFlex 755T low-voltage drive product offering. After completing this course, you will be able to:

  • Identify PowerFlex 755TS, 755TR, 755TL, and 755TM drive capabilities
  • Select and configure PowerFlex 755TS, 755TR, 755TL, and 755TM drive features suited to your application 
  • Leverage drive and software capabilities for commissioning PowerFlex 755TS, 755TR, 755TL, and 755TM drives

Prerequisites

None

Who Should Attend

This course is for individuals who need to become familiar with the features and fundamental tasks associated with PowerFlex 755TS, 755TR, 755TL, and 755TM drives.

Objectives

  • Differentiating TotalFORCE Technology: An Overview of PowerFlex 755T Drives
  • Articulating the Adaptive Control Features for PowerFlex 755TS Drives
  • Collaborating with Services to Support PowerFlex 755T Drives
  • Explaining Predictive Maintenance on PowerFlex 755T Drives
  • Explaining Preventative Maintenance on PowerFlex 755TS Drives
  • Identifying PowerFlex 755TS Drive Hardware
  • Identifying PowerFlex 755TS Catalog Numbers
  • Identifying PowerFlex 755TL, 755TR and 755TM Catalog Numbers
  • Articulating Branch Circuit Protection for PowerFlex 755TS Drives
  • Explaining the Torque Filters in PowerFlex 755T Drives
  • Articulating Faults and Alarms for PowerFlex 755T Drives
  • Integrating PowerFlex 755TS Drives Into Logix
  • Navigating the Ports and Parameters of PowerFlex 755T Drives
  • Selecting the Motor Control Modes for PowerFlex 755T Drives
  • Configuring Anti-Sway on PowerFlex 755T Drives for Crane and Hoist Applications
  • Configuring Secondary Motor Control on PowerFlex 755T Drives
  • Configuring a TLink Option Card on PowerFlex 755T Drives
  • Describing the XT Features of PowerFlex 755T Drives
  • Explaining the Available Option Cards for PowerFlex 755T Drives
  • Configuring a PowerFlex 755T Drive Trend in Connected Components Workbench Software

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Sup...
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
  5. Chevron LeftChevron Left TotalFORCE Fundamentals for PowerFlex 755T Drives
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.