Loading

Instrumentação de controle de processo

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Craft Skills
  • Categoria: Understand
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso oferece uma visão geral dos princípios e do uso adequado de instrumentos de teste elétrico, eletrônico e mecânico. O curso também apresenta as funções básicas de multímetros elétricos, osciloscópios, geradores de sinal, instrumentos de temperatura, bem como outros dispositivos. 


Pré-requisitos

Não há pré-requisitos para este curso.

Público-alvo

Técnico de instrumentação e controle

Objetivos

   Explicar os princípios básicos e o uso adequado de multímetros elétricos.

   Explicar os princípios básicos e o uso adequado de osciloscópios.

   Explicar como usar fontes de alimentação auxiliar e geradores de sinal.

   Explicar o uso básico de calibradores de temperatura e termômetros digitais.

   Explicar a função básica de instrumentos de teste elétricos/eletrônicos comuns.

   Explicar o uso de testadores de peso morto.

   Explicar como usar variadores, bulbos aspiradores e bombas manuais.

   Explicar como usar manômetros.

   Explicar como usar calibradores de pressão pneumática.

   Explicar a operação de instrumentos de teste mecânicos.


Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.