Loading
E-learning

Fundamentos dos inversores PowerFlex

Compartilhar:

EmailEmail
PrintPrint
  • Número do curso: DRV100-EL
  • Tipo: e-Learning
  • Tecnologia: Power Control (Drives and MCC) Courses
  • Categoria: Understand
  • Duração: 13 horas
Catálogo de cursos de Learning+

Visão geral

Este curso foi projetado para ajudar a construir uma base sólida de habilidades, terminologia e conceitos de PowerFlex®. Os tópicos deste curso incluem:

  • Principais recursos dos PowerFlex 4M, 520-Series, 750-Series e 755T
  • Funções de segurança
  • Configuração dos PowerFlex 520-Series e 750-Series
  • Frenagem de carga
  • Comissionamento básico

Você também aprenderá a:

  • Identificar portas e parâmetros
  • Ler e gravar parâmetros usando uma IHM, Connected Components Workbench™ software e Studio 5000 Logix Designer® software
  • Definir o endereço IP em um drive
  • Estabelecer datalinks para drives
  • Adicionar drives a um projeto Studio 5000 Logix Designer
  • Configurar tendências

Pré-requisitos

Nenhum

Público-alvo

Indivíduos responsáveis pela configuração e comissionamento dos inversores PowerFlex devem participar deste curso.

Objetivos

  • Introdução aos inversores PowerFlex 4M, 520-Series, 750-Series e 755T
  • Articular as diferenças entre inversores de classe Compact e de classe Architecture
  • Articular o valor dos inversores PowerFlex 4M, 520-Series, 750-Series e 755T
  • Identificar aplicações típicas para inversores PowerFlex
  • Articular o valor da Premier Integration com inversores PowerFlex
  • Entender a configuração automática de dispositivos
  • Articular as diferentes funções de segurança suportadas pelos inversores PowerFlex
  • Configurar inversores PowerFlex 520-Series
  • Configurar inversores PowerFlex 750-Series
  • Configurar datalinks para inversores PowerFlex 523, 525, 753 e 755
  • Configurar tendências para inversores PowerFlex 520-Series e 750-Series usando o Connected Components Workbench™ software
  • Entender o fluxo de energia quando um motor se torna um gerador
  • Comissionar um inversor de baixa tensão PowerFlex

Pronto para conversar com um Especialista em Inscrição de Treinamento?

Como adquirir

Para adquirir produtos de treinamento ou para saber mais sobre nossas soluções de treinamento, entre em contato com o escritório de vendas ou distribuidor local.

Como acessar

Para visualizar os cursos presenciais disponíveis oferecidos e para visualizar os cronogramas dos cursos atuais Portal de serviços de treinamento.

Como obter suporte

Precisa de ajuda com a seleção de curso, opções de estação de trabalho ou algo mais?

Enviar email para um Representante de Inscrição

textura de fundo gradiente cinza
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Suporte
  3. Chevron LeftChevron Left Serviços de treinamento de desenvolvimento de força de trabalho
  4. Chevron LeftChevron Left Assinaturas do treinamento Learning+
O conteúdo deste site foi traduzido usando inteligência artificial (IA) sem revisão nem edição humana. O conteúdo pode conter erros ou imprecisões e é fornecido “da forma como está” sem nenhum tipo de garantia. O texto oficial é a versão em inglês.